Zuführen

UNIQUICK® Feeder

Zuführung von Schrauben und anderen Verbindungselementen

Zuführen und Verbindungselemente vereinzeln

Die UNIQUICK® Feeder zeichnen sich im Bereich der Zuführtechnik durch hohe Verfügbarkeit, flexible Nutzung für unterschiedliche Verbindungselemente und geräuscharmen Betrieb aus.

Durch die technischen Eigenschaften und die entsprechende Ausrüstung setzt der UNIQUICK® Feeder ein Zeichen bei der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung.

This product is made by Böllhoff

Verfahren / Prinzip

Der UNIQUICK® Feeder ist standardmäßig für die Vereinzelung von Schrauben und anderen Verbindungselementen ausgelegt, bei denen das Verhältnis von Kopfbreite zu Elementlänge mindestens 1,5 d beträgt.

Anwendungsbereiche

Durch seine hohe Zuverlässigkeit eignet sich der UNIQUICK® Feeder vor allem für die Möbel‑ und Holzindustrie, zur Produktion von Fenstern und Türen, für die Automobilindustrie und die blechverarbeitende Industrie.

Produktvorteile
  • Langlebig; verschleißarm
  • Gleichmäßige Förderleistung durch Amplitudensteuerung
  • Geräuscharm durch Kunststoffsortiertopf
  • Integration in unterschiedliche Montagearbeitsplätze möglich

Produktvorteile

Es gibt viele gute Argumente für unsere Produkte.

Erfahren Sie mehr über Stärken und Möglichkeiten. Punkt für Punkt.

Geräuscharme Zuführung

Geräuscharme und teileschonende Förderung von Schrauben und anderen Verbindungselementen durch einen Kunststoffsortiertopf.

Einfache Befüllung

Abdeckklappe zum einfachen Nachfüllen der Verbindungselemente.

Produktvarianten

Jedes Vorhaben verdient seine ganz eigene Lösung.

UNIQUICK® Feeder ist eine Schwingfördererfamilie in 4 Größen für die Zuführung von Verbindungselementen und Schrauben.

UNIQUICK® Feeder

Die UNIQUICK® Feeder zeichnen sich im Bereich der Zuführtechnik durch eine hohe Verfügbarkeit und einen geräuscharmen Betrieb aus.

Mehr
Kontrolle im Detail mit UNIQUICK® Combi

UNIQUICK® Combi bietet Ihnen eine in sich geschlossene Lösung zur Vereinzelung und teileschonenden Förderung Ihrer Verbindungselemente an eine oder mehrere Schraubeinheiten.
Auf dem Weg zum Schrauber werden die Elemente auf verschiedene Kriterien überprüft und verteilt. Falsche Elemente werden ausgeschleust.

UNIQUICK® Combi

Der UNIQUICK® Combi ist eine modular aufgebaute Einheit, in der verschiedene Funktionen der Zuführ‑, Vereinzelungs‑ und Prüftechnik für Schrauben und andere Verbindungselemente integriert sind.

Mehr

UNIQUICK® XLarge

UNIQUICK® XLarge ist ein Vorratsbehälter mit innovativem Antrieb zur Sicherstellung einer dosierten, leisen und teileschonenden Zuführung von Schrauben und anderen Verbindungselementen.

Mehr

UNIQUICK® Multi

UNIQUICK® Multi ist eine 2‑, 3‑ oder 4‑fach Weiche und verteilt die geprüften Schrauben an mehrere stationäre Schraubgeräte.

Mehr

UNIQUICK® Check

UNIQUICK® Check ist eine Prüfbox zur Sicherstellung, dass das richtige Verbindungselement zugeführt wird und die Qualitätsanforderungen erfüllt werden.

Mehr

UNIQUICK® Logic

UNIQUICK® Logic ist eine visualisierte Steuerung mit der sich alle UNIQUICK® Produkte steuern lassen.

Mehr