News – 22.01.2019

RIVSET® Automation E

Elektrisches Stanznietsystem für perfekte Verbindungen.

Wenn der moderne Mischbau elektrisiert

Kompakt, robust, modular.

Der Leichtbau ist und bleibt eine Schlüsseltechnologie für die Zukunft des Automobils. Effizienter Leichtbau stellt aber auch hohe Anforderungen an Mischbaukonzepte und benötigt entsprechend innovative Verbindungstechniken wie die RIVSET® Automation E. Diese kann unterschiedliche Materialien in einem einzigen Arbeitsgang ohne Vorlochoperation miteinander verbinden.

This product is made by Böllhoff

 
RIVSET<sup>®</sup> Automation E Antrieb mit neuer C-Rahmen-Generation

RIVSET® Automation E Antrieb mit neuer C‑Rahmen‑Generation

Eine weitere wichtige Komponente von Prozessgeräten ist die Energieeffizienz. Für Böllhoff Ansporn genug neben dem bewährten hydraulischen Antrieb Alternativen für die Halbhohlstanzniettechnologie zu entwickeln – RIVSET® Automation E.

Die Hauptanforderungen an diese Anlage sind die 100 % elektrische Installation am Roboter, der kompakte Aufbau von Setzwerkzeugen und kurze Prozesszeiten, anwendungsabhängig teilweise < 1,5 s. Darüber hinaus profitiert der Anwender der Automation E von der Symbiose mit weiteren Neuentwicklungen wie beispielsweise der C‑Rahmengeneration. Diese garantieren über das Baukastenprinzip mit einer minimalen Anzahl von Basisrahmen eine maximale Variantenvielfalt von Setzwerkzeugen.

Interessiert? Sprechen Sie mit uns.

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
RIVSET® Automation E
Wenn der moderne Mischbau elektrisiert
Deutsch 01/2019 3140 kB / PDF
Deutsch 01/2019 3140 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.