News – 18.04.2019

HELICOIL®

Belastbarkeit und Präzision in Hochform.
Mit HELICOIL® Gewindeeinsätzen für starke Schraubverbindungen.



65 Jahre ein unverwechselbares Original

Ein Gewindeeinsatz aus Edelstahl feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag und macht seinen Namen immer noch alle Ehre.

Ein Produkt, welches jede durchschnittliche Produktlebenszeit sprengt und das wie kein zweites die Entwicklung unseres Familienunternehmens ganz wesentlich bestimmte: HELICOIL®.

 

Seit 1954 fertigen wir den HELICOIL® Gewindeeinsatz in Lizenz.

Ein Schritt mit wegweisender Bedeutung, denn damit sind wir erstmals in die eigene Produktion eingestiegen. 65 Jahre HELICOIL®, das sind 65 Jahre Innovationsleistung rund um ein Hightech-Produkt. Im Kern unverändert geblieben ist die Funktionalität.
Damals wie heute sorgen HELICOIL® Drahtgewindeeinsätze für hochbelastbare Verbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit wie Aluminium, Magnesium oder auch in faserverstärkten Kunststoffen. Sie zeichnen sich durch dauerhafte Verschleißfestigkeit, hohe Oberflächengüte, Korrosions- und Hochtemperaturbeständigkeit sowie wirtschaftliche Verarbeitung in der Serienfertigung aus.

Bauformen, Variantenvielfalt und Verarbeitungssysteme sind seitdem kontinuierlich optimiert und auf anspruchsvolle Anwendungen zugeschnitten worden.
Bei den passenden Einbauwerkzeugen reicht die Palette vom Handgerät bis zur Automation. Die Weiterentwicklung der HELICOIL® Classic Variante umfasst den HELICOIL® Plus mit vereinfachten Einbaueigenschaften und den HELICOIL® Tangfree für die zapfenlose Montage. Beide Versionen gibt es inzwischen als Screwlock-Variante mit integrierter Schraubenklemmung.

Und es geht weiter - garantiert. Der Countdown läuft.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.