eShop Suche
Land und Sprache
Ihr gewähltes Land:
Ihre gewählte Sprache:
Übernehmen

Gewindegenerierung

KAPTI NUT®

Hochfest und unverlierbar. Mit KAPTI NUT® Einpressmuttern Gewinde in dünnwandigen Blechen generieren.

KAPTI NUT® Einpressmuttern

Hochfeste Einpressmuttern für Bleche

Effizient und einfach Gewinde generieren

KAPTI NUT® ist ideal geeignet für mehrfaches oder automatisiertes Einsetzen in dünnen Stahl- oder Aluminiumblechen bzw. einbaufertigen Materialien.

Pluspunkte

Vorteile KAPTI NUT®

  • Schneller Einbau

    Durch den Pressvorgang im Fügeprozess formt KAPTI NUT® einen Flansch auf der Rückseite des Bleches. Schnell und einfach mit einen einzigen Hub.

  • Hohe Festigkeit

    Durch den entstandenen spitz zulaufenden Flansch, sitzt das Element unverlierbar und fest am Blech.

  • Effizienter Produktionsablauf

    Weitere Fügeprozesse wie Falten und Stanzen können parallel zum Einbau der KAPTI NUT® erfolgen.

  • Schnelle Verarbeitung

    Mehrere KAPTI NUT® Einpressmuttern können in einem Arbeitsgang verarbeitet werden.

Verfahren und Prinzip

Hochfest und unverlierbar

KAPTI NUT® ist ein hochfestes, unverlierbares Befestigungssystem mit Gewinde, das mit einem mechanischen Verfahren dauerhaft an einem Bauteil befestigt wird. Das System ist ideal geeignet für mehrfaches oder automatisiertes Einsetzen in dünne Stahl- oder Aluminiumbleche bzw. einbaufertige Materialien.

 

Finden Sie die richtige Lösung für Ihre Anwendung

Produktvarianten KAPTI NUT®

  • KAPTI NUT®

    KAPTI NUT®  sind hochfeste Einpressmuttern, die Sie über einen mechanischen Prozess in vorgelochte Bleche schnell und einfach einbauen können.

Montage direkt im Werkzeug

KAPTI NUT® Zuführeinheit

Zuführsystem mit einer kompakten und mobilen Einheit

Diese besteht aus Zuführköpfen mit minimalem Platzbedarf innerhalb der Presswerkzeuge.

  • Einfache Installationsschnittstelle mit dem Presskopf ist schnell gekoppelt und verdreht
  • Stromversorgungssysteme benötigen nur Druckluft und Standardnetzspannung
  • Ein System mit standardisierten und austauschbaren Modulen zur einfachen Wartung (Austauschwartung)

KAPTI NUT® und die Zuführeinheit kommen in vielen Industriezweigen zum Einsatz, u. a. in der Automobil‑ und Zulieferindustrie, im Transport‑ und Fahrzeugbau sowie in der Klimatechnik, Haushaltsgeräteindustrie und Energietechnik.