Branchenlösungen

Bürstner

Bei der Produktion des Wohnmobils Ixeo I 736 verlässt sich Bürstner auf SNAPLOC® Steckverbindungen.

Die Welt steht offen für Bürstner und Böllhoff

Intelligente Befestigung von Heckleuchten mit unseren SNAPLOC® Steckverbindungen.

Mit dem Modell I 736 der Ixeo-Baureihe setzt Bürstner neue Maßstäbe. Besonders die exklusiv entwickelten Heckleuchten stehen dabei im Mittelpunkt.

Ausgangssituation

 

Schneller Lampenwechsel – überall und jederzeit

Die innovative Wohnmobilreihe Ixeo I zeichnet sich durch moderne Aufbautechnik, ergonomische Einbauten und clevere Detaillösungen aus. Heckleuchten prägen wesentlich das Erscheinungsbild eines Wohnmobils und gelten somit als wichtiges Designelement.
So wurden exklusiv für Bürstner neue Lampen entwickelt, eine Kombination aus LED und klassischer Glühfadentechnik. Bei einem möglichen Lampentausch oder Wartungsarbeiten sollten diese jedoch leicht abnehmbar und wieder aufsteckbar sein. Für ein elegantes Erscheinungsbild wird zudem eine nicht sichtbare Montagelösung der Verbindungselemente vorausgesetzt.

Kundenportrait

Industrie
Wohnmobile und Wohnwagen

Hauptsitz
Kehl / Deutschland

Gegründet
1958

Lösung

 

SNAPLOC® Steckverbindungen – ein einfaches Prinzip für komplexe Anforderungen

Das zweiteilige Befestigungssystem SNAPLOC® besteht aus Kugelbolzen und Kupplung.
Der Kugelbolzen formt bzw. schneidet selbst ein Gewinde in die Rückwand des Wohnmobils. Die Kupplung wird durch einfaches Eindrücken in der Heckleuchte befestigt. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen als Gegenstück einschnappen kann.

Ergebnis

 

Verbinden durch Aufstecken, Lösen durch Abziehen

Die leichte Demontage der SNAPLOC® Steckverbindung vereinfacht erheblich den Lampenwechsel. Das System ist zudem an der Heckleuchte von außen nicht sichtbar und entkoppelt Schwingungen sowie Vibrationen, die bei der Fahrt der Wohnmobile auftreten können.
Jeweils 8 SNAPLOC® Systeme mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm werden in einem Ixeo I 736 verbaut.

SNAPLOC® konnte Bürstner überzeugen – und findet seit Kurzem ebenfalls Anwendung in den Deckenleuchten im Interieur des Ixeo I.

Kundennutzen

  • Schnelle und einfache Montage und Demontage
  • Kostengünstig
  • Einfache Integration ins Kundenbauteil
  • Schwingungs- und geräuschentkoppelnd
  • Toleranzausgleichend

Downloads

Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.

Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.

Titel Sprache Version Datei Download
Erfolgsstory
Die Welt steht offen für Bürstner und Böllhoff
Deutsch 0326/17.01 284 kB / PDF
Deutsch 0326/17.01 284 kb / PDF
SNAPLOC®
Schwingungs‑ und geräuschentkoppelnde Verbindungs‑ und Befestigungssysteme
Deutsch 4350/15.01 887 kB / PDF
Deutsch 4350/15.01 887 kb / PDF

Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.

Mehr zum Thema

Weiter eintauchen in die Welt der Verbindungen?

Hier finden Sie Informationen zu erfolgreichen Anwendungen und verwandten Themen.