Mit dem Modell I 736 der Ixeo‑Baureihe setzt Bürstner neue Maßstäbe. Besonders die exklusiv entwickelten Heckleuchten stehen dabei im Mittelpunkt.
Mit dem Modell I 736 der Ixeo‑Baureihe setzt Bürstner neue Maßstäbe. Besonders die exklusiv entwickelten Heckleuchten stehen dabei im Mittelpunkt.
Website
www.buerstner.com
Die innovative Wohnmobilreihe Ixeo I zeichnet sich durch moderne Aufbautechnik, ergonomische Einbauten und clevere Detaillösungen aus. Heckleuchten prägen wesentlich das Erscheinungsbild eines Wohnmobils und gelten somit als wichtiges Designelement.
So wurden exklusiv für Bürstner neue Lampen entwickelt, eine Kombination aus LED und klassischer Glühfadentechnik. Bei einem möglichen Lampentausch oder Wartungsarbeiten sollten diese jedoch leicht abnehmbar und wieder aufsteckbar sein. Für ein elegantes Erscheinungsbild wird zudem eine nicht sichtbare Montagelösung der Verbindungselemente vorausgesetzt.
Industrie
Wohnmobile und Wohnwagen
Hauptsitz
Kehl / Deutschland
Gegründet
1958
Das zweiteilige Befestigungssystem SNAPLOC® besteht aus Kugelbolzen und Kupplung.
Der Kugelbolzen formt bzw. schneidet selbst ein Gewinde in die Rückwand des Wohnmobils. Die Kupplung wird durch einfaches Eindrücken in der Heckleuchte befestigt. Innerhalb der Kupplung ist eine Kugelpfanne ausgebildet, in welche der Kugelbolzen als Gegenstück einschnappen kann.
Die leichte Demontage der SNAPLOC® Steckverbindung vereinfacht erheblich den Lampenwechsel. Das System ist zudem an der Heckleuchte von außen nicht sichtbar und entkoppelt Schwingungen sowie Vibrationen, die bei der Fahrt der Wohnmobile auftreten können.
Jeweils 8 SNAPLOC® Systeme mit einem Kugeldurchmesser von 10 mm werden in einem Ixeo I 736 verbaut.
SNAPLOC® konnte Bürstner überzeugen – und findet seit Kurzem ebenfalls Anwendung in den Deckenleuchten im Interieur des Ixeo I.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
| Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erfolgsstory Die Welt steht offen für Bürstner und Böllhoff
|
Deutsch | 0326/17.01 | 284 kb / PDF | ||||
|
SNAPLOC® Schwingungs- und geräuschentkoppelnde Steckverbindungen
|
Deutsch | 08/2019 | 923 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.