Die Herstellung von Großrohren führt zu hohen Belastungen der Gewinde an der Zugstange des Expanders. Mit unseren bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätzen konnten wir die Lebensdauer der Werkzeuge deutlich erhöhen.
Die Herstellung von Großrohren führt zu hohen Belastungen der Gewinde an der Zugstange des Expanders. Mit unseren bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätzen konnten wir die Lebensdauer der Werkzeuge deutlich erhöhen.
Webseite
www.europipe.com
Bei der Herstellung von Großrohren wird im letzten Formschritt ein sogenannter Zweikopfexpander verwendet.
Die geschweißten Rohre werden mithilfe des Expanders schrittweise kalt aufgeweitet, um die Maßgenauigkeit und die geforderten Geometriedaten zu erreichen. Aufgrund des Durchmessers, der Wandstärke und des Werkstoffs der Rohre ist der Expansionsgrad unterschiedlich hoch. Er variiert zwischen 0,8 % und 1,5 %. Die permanente Beanspruchung mit bis zu 1.500 t Zuglast führte zum Verschleiß des Gewindes an der Zugstange des Expanders. Die daraus resultierenden Kosten erforderten eine dauerhafte Verbesserung.
Industrie
Öl, Gas, Chemie
Hauptsitz
Mülheim an der Ruhr / Deutschland
Gründung
1991
Große Belastungen verlangen nach Antworten mit Format. Gemeinsam mit EUROPIPE haben wir eine passgenaue Lösung erarbeitet. Hierbei wird ein HELICOIL® Gewindeeinsatz in die Zugstangenmutter eingeschraubt und bewirkt so eine bessere Verteilung der Vorspannkraft während des mechanischen Expandierens. Die erhöhte Dauerfestigkeit des Gewindes garantiert eine erheblich längere Expanderlebensdauer.
Wir produzieren für EUROPIPE die bisher größten HELICOIL® Gewindeeinsätze in den Abmessungen:
204 x 16 x 282 mm, 260 x 20 x 330 mm und 320 x 25 x 420 mm.
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden schaffen wir Lösungen für individuelle Herausforderungen. So auch hier.
Mit den HELICOIL® Einsätzen haben wir verschleißfeste Gewinde maximaler Präzision geschaffen. Die höhere Festigkeit der Gewinde konnte die Lebensdauer der Expanderzugstangen wesentlich verlängern.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsstory EUROPIPE dringt mit HELICOIL® in neue Dimensionen vor!
|
Deutsch | 0316/15.01 | 356 kb / PDF | ||||
HELICOIL® Plus Metrische Gewindeeinsätze für Metalle
|
Deutsch | 03/2020 | 2736 kb / PDF | ||||
Böllhoff aktuell Wichtige Normen und Regelwerke für Anwendungen in der Öl- / Gas- und Chemieindustrie
|
Deutsch | 1628/17.01 | 2645 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.