Seit 1909 baut das Unternehmen Morgan Motor Sportwagen mit Kultstatus und setzt dabei auf eine faszinierende Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und adäquater moderner Technologie.
Seit 1909 baut das Unternehmen Morgan Motor Sportwagen mit Kultstatus und setzt dabei auf eine faszinierende Mischung aus traditioneller Handwerkskunst und adäquater moderner Technologie.
Webseite
www.morgan-motor.com
Jeder Morgan wird handgefertigt und besteht aus den drei Kernelementen Eschenholz, Aluminium und Leder. Mit dem Plus Six gelang es dem Unternehmen, eine Aluminiumplattform zu fertigen, die eine hundertprozentige Torsionssteifigkeit im Vergleich zu vorherigen Plattformen aufweist. Damit ist der Plus Six bisher das dynamischste Modell der Morgan Produktreihe.
Mit der Produktion dieser Aluminiumplattform stand Morgan vor neuen Herausforderungen.
Die einzelnen Aluminiumbauteile wurden im ersten Schritt mit einem speziellen Klebstoff fixiert und anschließend zusammengefügt.
Das erforderte ein Fügeverfahren, welches ohne Vorlochen hochfeste Verbindungen während der Aushärtung des Klebstoffes ermöglichte. Unsere RIVSET® Stanzniettechnik ist hier die optimale Lösung.
Industrie
Automobilhersteller
Hauptsitz
Malvern, Vereinigtes Königreich
Gegründet
1909
RIVSET® Stanznieten ist ein Verfahren aus der Fügetechnik und schafft mechanische, hochfeste Verbindungen von gleichen oder artverschiedenen Werkstoffen. Auch Verbindungen mit mehr als zwei Lagen, wie in diesem Fall mit Klebstoff als Zwischenlage, sind realisierbar.
In einem Schritt durchstanzt der Halbhohlniet die oberen Werkstücklagen und bildet in der untersten Werkstücklage einen Hinterschnitt und formt dabei den charakteristischen Schließkopf aus. Die untere Materiallage wird nicht durchstanzt, so dass eine gas- und flüssigkeitsdichte, punktförmige Verbindung entsteht. Da die Fahrzeuge in Handarbeit gefertigt werden, ist das RIVSET® Portable die optimale Ergänzung für einen erfolgreichen Verarbeitungsprozess.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgsstory Böllhoff und Morgan: „Eine faszinierende Mischung aus Handwerkskunst und Technologie“
|
Deutsch | 11/2020 | 1331 kb / PDF | ||||
RIVSET® Stanzniettechnik für den modernen Mischbau
|
Deutsch | 04/2018 | 6459 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.