Ein hoher Bedarf an Verbindungselementen erfordert ein effizientes Beschaffungssystem. Das ECOSIT® RFID Bin System ist die innovative Lösung, die perfekt zu Bavaria passt.
Ein hoher Bedarf an Verbindungselementen erfordert ein effizientes Beschaffungssystem. Das ECOSIT® RFID Bin System ist die innovative Lösung, die perfekt zu Bavaria passt.
Jede Bavaria wird als Komposition aus erstklassigen und bestens erprobten Teilen verstanden. Verbindungselementen zur Befestigung des Interieurs und Exterieurs kommt dabei eine besondere Aufgabe zu. Mehr als 300 unterschiedliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Rohrschellen und weitere Verbindungselemente werden benötigt und müssen bedarfsgerecht verfügbar sein, um einen reibungslosen Produktionsablauf zu garantieren. Dazu wurden bisher alle leeren Lagerbehälter einmal in der Woche mit einem Barcode-Scanner manuell erfasst. Eine mühevolle und zeitintensive Aufgabe.
Industrie
Schiffsbau
Hauptsitz
Giebelstadt / Deutschland
Gegründet
1978
Bei Lösungen denken wir langfristig. Wir orientieren uns nicht nur an dem Ist‑Zustand sondern auch an den zukünftigen Erfolgen unserer Kunden. Bavaria hat sich für das effiziente ECOSIT® RFID Bin System entschieden und damit den Kurs eingeschlagen, die Versorgung mit Verbindungselementen jederzeit zu gewährleisten - schnell, sicher und flexibel.
ECOSIT® RFID Bin System – so funktioniert es: Alle relevanten Daten zur Sicherstellung einer zeitnahen Lieferung sind auf den RFID Tags der Behälteretiketten gespeichert. Neigt sich der Warenbestand dem Ende zu, wird das RFID‑Etikett in eine Art Briefkasten geworfen, der mit einer speziellen Technologie ausgestattet ist. Die bestellrelevanten Daten werden automatisch ausgelesen und in unser ERP‑System übertragen. Ein Vorgang von nur wenigen Sekunden.
Das ECOSIT® RFID Bin System hat die Logistik- und Beschaffungsprozesse bei Bavaria optimiert. Umständliche und unsichere manuelle Erfassungen entfallen und die robuste und schnelle Technologie garantiert Versorgungssicherheit bei gleichzeitig niedrigeren Beständen. Selbst wenn Etiketten erst am Vortag der Belieferung in der ECOSIT® RFID Box eingelesen wurden, kann die Bestellung schon am nächsten Tag ausgeliefert werden. Auch hohe Sonderbedarfe stellen nun kein Problem mehr dar. Vorteile, die Bavaria zu schätzen weiß.
Mehr erfahren auf einen Klick: unsere Downloads zum Thema.
Sie wollen es bis ins Detail wissen? Laden Sie für weitere Informationen einfach die entsprechenden Broschüren herunter.
| Titel | Sprache | Version | Datei | Download | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Erfolgsstory Bavaria und Böllhoff – Erfolg auf allen Weltmeeren
|
Deutsch | 0324/17.01 | 411 kb / PDF | ||||
|
ECOSIT® Wirtschaftliche Beschaffungs‑ und Belieferungssysteme für Verbindungselemente
|
Deutsch | 10/2019 | 2515 kb / PDF |
Für die Darstellung von PDF Dokumenten benötigen Sie den kostenlosen Adobe Acrobat Reader.