Soluciones para la industria

WE‑EF

La iluminación exterior está continuamente expuesta al viento y a la variabilidad meteorológica. Por la gran seguridad que ofrecen y su resistencia excepcional a la corrosión, WE‑EF se decidió por nuestros filetes insertos HELICOIL® Screwlock.

 

Bielefeld iluminado

Resistentes a la corrosión y de gran resistencia. Los filetes insertos HELICOIL® Plus Screwlock contribuyen a cuidar el medio ambiente y la economía de la ciudad.

Bielefeld debe ahorrar, también energía. WE‑EF recibió el encargo de cambiar por completo todo el alumbrado público exterior a luces LED. Solo las uniones atornilladas arrojaban ciertas sombras sobre este proyecto. Sin embargo, con los filetes insertos HELICOIL® Plus Screwlock, el problema se resolvió sin grandes problemas.

Situación inicial

 

Requisitos muy exigentes para los materiales

WE‑EF es especialista en el sector de la iluminación exterior a nivel mundial. Los diferentes factores climáticos, los altos niveles de tráfico y, en parte, las condiciones meteorológicas extremas plantean requisitos muy exigentes a la capacidad de resistencia de las luces LED. Así pues, la protección contra la corrosión y las vibraciones es condición básica y fundamental para garantizar una larga vida útil de las lámparas LED de WE-EF. Con el fin de satisfacer estos exigentes requisitos, WE‑EF utilizó la tecnología 5CE: aleaciones de aluminio recicladas y puras con bajo contenido de cobre.
El único punto débil que quedaba eran las uniones atornilladas convencionales: no lograban resistir las intensas vibraciones a las que eran sometidas en los ensayos.

Perfil del cliente

Sector industrial
Componentes electrónicos

Sede central
Bispingen, Alemania

Fundación
1950

Solución

 

Filetes insertos HELICOIL® Plus Screwlock

WE‑EF utiliza nuestro filete inserto HELICOIL® Plus Screwlock. Su utilización para la fijación de tornillos evita de forma eficaz que el tornillo se afloje como consecuencia de las vibraciones existentes, pues una o más espiras poligonales producen una gran fricción que impide cualquier riesgo de desatornillado. El par de apriete y el par de frenado obtenidos son similares a los valores indicados en la norma DIN EN ISO 2320, lo que, unido a la alta resistencia a la corrosión, hace que los filetes insertos HELICOIL® no se aflojen en ningún momento y, en consecuencia, contribuye a la larga vida útil del alumbrado para las calles de WE‑EF. Y de esto se aprovecha también la ciudad de Bielefeld.

Resultado

 

Menor consumo de energía

14.800 luces cambiadas, 42% menos de emisiones de CO2 y una reducción del consumo de aproximadamente 5 millones de kWh al año: los números hablan por sí solos. Gracias a la menor dispersión de la luz de las nuevas luces LED, los habitantes de Bielefeld también disfrutan de ventajas en su día a día. Gracias a la técnica de lentes OLC® desarrollada por WE‑EF, la luz se dirige expresamente a la superficie que debe iluminarse. Y nosotros nos sentimos orgullosos de utilizar nuestros filetes insertos HELICOIL® Plus Screwlock para contribuir al éxito a largo plazo de esta tecnología. Nos alegramos por el medio ambiente, por las arcas municipales y, por supuesto, por nuestro cliente WE‑EF.

Ventajas para el cliente

  • Anti-pérdida
  • Aumento del valor añadido
  • Mejora de la calidad

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
Success Story
WE‑EF y Böllhoff iluminan Bielefeld
inglés 0318/15.02 333 kB / PDF
inglés 0318/15.02 333 kb / PDF
HELICOIL® Plus
Filetes insertos para obtener roscas de alta resistencia
español 0100/16.14 5426 kB / PDF
español 0100/16.14 5426 kb / PDF
Socio de la industria energética – Nos une la experiencia.
inglés 0965/11.02 2824 kB / PDF
inglés 0965/11.02 2824 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.