Noticias – 30.10.2021

RIVSET® HDZ

El todoterreno para su producción.

 

Flexible y eficiente

Los remaches autoperforantes RIVSET® HDZ permite la unión de aceros de alta resistencia y hasta aceros de ultra alta resistencia (> 1.500 MPa) con materiales tan disímiles como el aluminio.

Esta flexibilidad se consigue principalmente gracias a la geometría cónica del alojamiento. En combinación con un flujo de fuerza optimizado, el remache HDZ presenta una estabilidad tan alta como para garantizar la unión de aceros endurecidos a presión, incluso con un grado de dureza H4.

Este es un producto “Made by Böllhoff”.

 

Ventajas

  • Gama amplia de aplicaciones con una sola geometría de remache
  • Creación de uniones híbridas
  • Posibilidad crear de uniones de dos capas o más

Descargas

Más información con un solo clic: acceda directamente a nuestra área de descargas.

¿Quiere conocer hasta el más mínimo detalle acerca de un producto/servicio? Para obtener más información, descargue simplemente los folletos correspondientes.

Título Idioma Versión Archivo Descargar
RIVSET® HDZ
Tecnología pionera de remachado autoperforante para materiales modernos
inglés 10/2021 560 kB / PDF
inglés 10/2021 560 kb / PDF
RIVSET®
Remache autoperforador para diseños modernos multimateriales
inglés 10/2018 6374 kB / PDF
inglés 10/2018 6374 kb / PDF

Para poder ver los documentos PDF necesita el programa gratuito Adobe Acrobat Reader.

Más información

¿Desea seguir navegando por el mundo de los sistemas de fijación?

Aquí encontrará información sobre aplicaciones que han demostrado su eficacia e información relacionada.