Герметизация и законтривание регулировочных болтов в рециркуляционной зоне блока гидрораспределителя гидравлической системы управления
Герметизация гаечных и болтовых соединений
Герметизирующие (уплотнительные) гайки SEAL LOCK® представляют собой экономичное решение для создания надёжной герметичной защиты от воздействия газообразных и жидких сред под высоким давлением.
Краткое описание
В случае с герметизирующими (уплотнительными) гайками SEAL LOCK® речь идёт о конструктивных элементах, состоящих из одной детали.
Можно создать герметичную защиту в самой резьбе, а также на опорной поверхности гайки. Эти элементы используются, например, в гидравлических, пневматических или топливных системах.
С помощью герметизирующих (уплотнительных) гаек SEAL LOCK® можно получить высокопрочное резьбовое соединение без потери усилия предварительной затяжки, даже в случае с повторными соединениями.
Технология
Самые важные значимые преимущества
- Элемент, состоящий из одной детали
- Невыпадающее уплотнение
- Герметичная защита от многих типов масел и растворителей
- Устойчивость к температурам от -40° Cдо +110° C
- Высокое усилие предварительной затяжки благодаря металлической опорной поверхности
- Нет потери усилия предварительной затяжки благодаря установке уплотнительного кольца
- Возможность пяти повторных соединений-разъединений
- Размеры: M 6 - M 16
перед затяжкой/в затянутом состоянии
Герметизирующая (уплотнительная) гайка SEAL LOCK® обеспечивает множество преимуществ, по сравнению с вариантом соединения, состоящим из нескольких элементов: колпачковой гайки, контргайки и двух уплотнительных шайб.
С помощью нашего решения Вы экономите на времени установки и можете создать оптимальное резьбовое соединение без потери усилия предварительной затяжки при минимальной необходимой площади.
Информацию о технических характеристиках наших герметизирующих (уплотнительных) гаек SEAL LOCK® Вы можете найти в нашем каталоге продукции. Здесь также даны ссылки на возможные специальные варианты исполнения.
Мы также охотно предоставим Вам информацию о герметизирующих (уплотнительных) болтах SEAL LOCK®.
Применения
Примеры применений SEAL LOCK®
-
-
Законтривание регулировочного винта на предохранительном клапане питающих насосов с внутренними зубцами
-
Уплотнительное и защитное устройство на оси рычага переключения для регулятора подачи топлива заправочной системы самолётов
-
Крепление болтами и уплотнение картеров коробки передач в автомобиле
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.