Тип 1030 – Стандартный вариант без уплотнительного кольца
- Предохранительный фланец
- Сквозное отверстие
- Материал: сталь, оцинковка, бесцветное хроматирование, высококачественная (нержавеющая) сталь (1.4305)
- Размеры: M 6 - M 16
Резьбовые втулки для металлов
Резьбовые втулки KOBSERT® являются идеальным решением для создания вибро- и торсионноустойчивой внутренней резьбы в металлах с низким пределом прочности на сдвиг, например, таких как: алюминий, алюминиевые или магниевые сплавы.
Технология KOBSERT® подходит как для усиления резьбы, так и для ремонта повреждённой резьбы. Резьбовая втулка механически закрепляется без дополнительных стопорных штифтов или шайб, либо химических клеящих или уплотняющих материалов.
Вариант исполнения с уплотнительным кольцом разработан для газо- и водонепроницаемых соединений.
Информацию о других типах продукции Вы можете найти в нашем каталоге KOBSERT®.
Здесь также даны ссылки на возможные специальные варианты исполнения.
| Загрузить | Версия | Язык | Тип/Размер |
|---|---|---|---|
| KOBSERT® Gewindeeinsätze für Metalle |
1000/11.01 | Немецком | PDF/ KB |
| KOBSERT® Thread inserts for metals |
1000/11.02 | Английский | PDF/ KB |
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Bollhoff OOO