HELICOIL® plus

Ремонт и восстановление сорванной резьбы

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Специальные крепёжные элементы >
  4. Резьбовая технология HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. Ремонт резьбы с помощью HELICOIL® plus

HELICOIL® plus – Восстановить резьбу просто

Ремонтные комплекты HELICOIL® plus обеспечивают быстрое и надёжное восстановление резьбы всего за несколько операций.

Краткое описание

HELICOIL® plus

Слишком большой момент затяжки, коррозия, а также износ –  эти и другие причины могут привести к повреждению резьбы.
Нами были разработаны резьбовые вставки HELICOIL® plus в различных вариантах исполнения для быстрого восстановления изношенной или сорванной резьбы.


Преимущества

  • Простая и быстрая установка
  • Устойчивость к воздействию коррозии и термическим нагрузкам
  • Допускают большие нагрузки, высокая износостойкость

Технология

Новая резьба за несколько операций

  • Повреждённая резьба

    Повреждённая резьба

    Сначала необходимо рассверлить повреждённую резьбу (видеоролик: рассверливание повреждённой резьбы).
    Потом нарезается новая посадочная резьба с помощью метчика HELICOIL® plus (видеоролик: нарезание новой резьбы HELICOIL®).

  • Отремонтированная резьба

    Восстановленная резьба

    HELICOIL® plus монтируется посредством специально предусмотренного установочного шпинделя (видеоролик: установка резьбы HELICOIL® plus).
    Потом нужно лишь удалить цапфу с помощью цапфоломателя (видеоролик: удаление цапфы), и новая резьба с резьбовой вставкой HELICOIL® plus готова к применению.

Типы продукции

  • Упакованные наборы для ремонта HELICOIL® plus

    Ремонтные комплекты HELICOIL® plus

    Ремонтные комплекты для восстановления метрической резьбы HELICOIL® plus

    • M 2 – M 16 x 1,5
    • M 18 – M 36 x 1,5

     

     

    Ремонтные комплекты для восстановления дюймовой резьбы HELICOIL® plus

    • от UNC 2-56 до UNC 1 1/2“ -6 (унифицированная американская крупная резьба)
    • от UNF 4-48 до UNF 1“-12 (унифицированная американская мелкая резьба)
    • от BSW 3/16“ -24 до BSW 1 1/2“ -6 (британский стандарт, крупная резьба)
    • от BSF 1/4“ -26 до BSF 1“-10 (британский стандарт, мелкая резьба)
    • от G 1/8“ -28 до G 1“-11 (трубная резьба)

     

     

    Специальные варианты исполнения
    Ремонтные комплекты для восстановления:

    • резьбы маслосливных отверстий M12х1,5, М14х1,5, М16х1,5
    • резьбы свечных отверстий М10х1, М12х1,25, М14х1,25
    • резьбы отверстий для "лямбда-зондов" М18х1,5
  • Комплекты для ремонта HELICOIL® plus

    Ассортиментные наборы HELICOIL® plus

    Ассортиментные наборы HELICOIL® plus со вставками разных диаметров для восстановления метрической резьбы

    • M 2,5 – M 6
    • M 4 – M10
    • M5 – M 12
    • M6 – M 14 x 1,25

     

     

    Ассортиментные наборы HELICOIL® plus со вставками разных диаметров для восстановления дюймовой резьбы

    • UNC (унифицированная американская крупная резьба) (от UNC 5-40 до UNC 12-24 и от UNC 1/4“-20 до UNC 1/2“ -13)
    • UNF (унифицированная американская мелкая резьба) (от UNF4-48 до UNF 1/4“-28 и от UNF 1/4“-28 до UNF 1/2“ -20)
    • BSW (британский стандарт, крупная резьба) (от BSW 1/4“ -20 до BSW 1/2“ -12)

     

     

    Специальные варианты исполнения
    Ассортиментые наборы со вставками разных диаметров для восстановления:

    • резьбы свечных отверстий
    • резьбы маслосливных отверстий


HELICOIL® plus TWINSERT

Поставляются упакованные наборы для ремонта HELICOIL® plus TWINSERT различных размеров, например, для резьбовых отверстий, которые прорезаны слишком широко.

HELICOIL® plus TWINSERT представляет собой вариант ремонта резьбы посредством «HELICOIL® plus в HELICOIL® plus».

Наши резьбовые вставки HELICOIL® plus также поставляются в пополняемых пакетах.

Дальнейшую информацию и технические данные о наших упакованных наборах и комплектах для ремонта Вы найдёте в нашем каталоге по ремонту резьбы HELICOIL®!

Применения

  • HELICOIL® Anwendung im Auto

    Восстановление резьбы свечного отверстия

    Технология HELICOIL® plus в автомобильной промышленности является признанным способом изготовления высокопрочной резьбы.

    Больше не нужна замена дорогостоящих деталей, теперь они легко и экономично ремонтируются.

  • HELICOIL® Anwendung am Motorrad

    Ремонт резьбы алюминиевого двигателя

    Испытывающая большие нагрузки, часто используемая резьба алюминиевого двигателя  в качестве профилактической меры снабжается HELICOIL® plus.
    Например, в автомобильном спорте это – важное требование.

  • HELICOIL® Anwendung im Maschinenbau

    Ремонт резьбы в промышленности

    Областями применения, например, являются машиностроение, производство комплектного промышленного оборудования, оборудования для электростанций или судостроение.
    Ремонт резьбовых вставок HELICOIL® plus - технология, подходящая для сертификации, которая, среди прочего, признана следующими предприятиями и организациями.

    • Союз работников технического надзора (TÜV)
    • «Германский Ллойд»  
    • Норвежское классификационное общество «DET Norske Veritas»

    В области атомной техники осуществляется приёмка каждого изделия.



Новости

Новости из компании "Бёльхофф"!

Новости и Пресса

Работа & Карьера

Вы ищете информацию, касающуюся работы & карьеры?

Работа и карьера

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты

Рассверливание повреждённой резьбы

Нарезание новой резьбы HELICOIL®

Установка HELICOIL® plus

Удаление цапфы

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff OOO