Специальные гайки со стопорящим элементом
Стопорные гайки HELICOIL® благодаря объединению гайки с резьбовой вставкой HELICOIL® screwlock представляют собой единый (неразъёмный) соединительный элемент.
Краткое описание
Винтовой зажим достигается посредством одного или нескольких гранёных витков на HELICOIL®. Они оказывают зажимное действие на боковины ввёрнутого болта, таким образом, создаётся эластично пружинящий фрикционный замок. Получаемые при этом зажимные крутящие моменты сравнимы с данными стандарта ИСО 2320.
Технология
Самые важные заметные преимущества
- Стопорение болта непосредственно в резьбе
- Эластично пружинящий фрикционный замок
- Минимизированное и постоянное резьбовое трение
- Устойчивость к воздействию высоких температур
- Равномерное распределение нагрузок и напряжений
- Возможность неоднократных повторных соединений и разъединений
Типы продукции
| Загрузить | Версия | Язык | Тип/Размер |
|---|---|---|---|
| HELICOIL® Sicherungsmutter Spezialmuttern mit Schraubensicherung |
0560/09.01 | Немецком | PDF/ KB |
| HELICOIL® locknut Special nuts with screw lock |
0560/09.02 | Английский | PDF/ KB |
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.