HELICOIL®

Резьбовые вставки

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Специальные крепёжные элементы >
  4. Резьбовая технология HELICOIL®, AMTEC® ... >
  5. HELICOIL®

Для высокопрочных соединений

Резьбовые вставки HELICOIL® позволяют создать соединения, допускающие большую нагрузку, в деталях из металлов с низким пределом прочности.

Резьбовые вставки HELICOIL® применяются на практике уже более 50 лет.

Описание

HELICOIL®

Назначение
Резьбовые вставки HEILICOIL® plus обеспечивают высокопрочную, износостойкую, устойчивую к термической нагрузке резьбу высокой точности.
Резьбовые вставки поставляются в двух вариантах исполнения: "free running" (окрашены в зелёный цвет) и "screwlock" (красного цвета). Такая окраска упрощает идентификацию в установленном виде.


Преимущества

  • Устойчивость к воздействию коррозии и термическим нагрузкам
  • Высокая износостойкость резьбы
  • Восстановление повреждённой резьбы
  • Равномерное распределение нагрузки и напряжения
  • Простая идентификация даже в установленном виде (благодаря окрашиванию)
  • Поставляются различные варианты исполнения, в зависимости от предъявляемых требований
  • Сборочные системы, инструменты  и продукты - всё это поставляется одной компанией

В продаже имеются резьбовые вставки HELICOIL® дюймовых и метрических размеров, а также вставки специального исполнения.

Технология

Последнее поколение технологии называется HELICOIL® plus. Благодаря новому дизайну монтаж резьбовой вствки значительно упростился. Уменьшенный диаметр первого витка позволяет ввинчивать резьбовую вставку как обычный болт.

Резьбовые вставки HELICOIL® plus обладают высокой износостойкостью. Они устойчивы к воздействию коррозии и термическим нагрузкам, характеризуются незначительным резьбовым трением при жёстких допусках.



"Бёльхофф" - аккредитованное предприятие

Резьбовые вставки HELICOIL® plus  соответствуют многим общепринятым промышленным требованиям и стандартам

Сертификаты и стандарты

Типы продукции

HELICOIL® plus
HC free running screwlock

Резьбовая вставка с точно формованным, ромбовидным профилем поставляется в двух вариантах исполнения: "free running" и "screwlock".

Отличительным знаком качества является выполненное в форме алмаза тиснение на конце последнего витка каждой резьбовой вставки HELICOIL® plus, что подтверждает происхождение продукта. Оригинал - только от компании Бёльхофф.

HELICOIL® tangless
HELICOIL® tangless

Для HELICOIL® tangless, в отличие от HELICOIL® plus, не имеет поводковой цапфы. Её отсутствие ведёт к сокращению времени установки - не нужно отламывать цапфу. HELICOIL® tangless подходит для применения в тех случаях, когда удаление цапфы должно осуществляться с высокой степенью надёжности по причинам технологической безопасности.

 

 

HELICOIL® tangless совместима с системой HELICOIL® plus. Это означает следующее:

  • Одинаковые виды посадочной резьбы HELICOIL® plus
  • Отсутствие изменений в конструкции
  • Не требуется новый метчик

Резьбовые вставки HELICOIL® tangless также поставляются в двух вариантах исполнения: "free running" и "screwlock".

HELICOIL® plus TWINSERT
HELICOIL® TWINSERT

Отверстие под резьбу слишком велико?
Нарезана резьба большего, чем необходимо размера?

В таких случаях для ремонта идеально подходит HELICOIL® plus TWINSERT.

HELICOIL® plus TWINSERT состоит из двух резьбовых вставок HELICOIL® plus. При этом внешняя резьбовая вставка представляет собой HELICOIL® plus free running. Внутренняя резьбовая вставка по выбору может быть HELICOIL® plus free running или HELICOIL® plus screwlock.

Вариант исполнения FREE RUNNING
HELICOIL® plus

Резьбовая вставка свободно навита из точно формованного, ромбовидного профиля. В результате получается калиброванная внутренняя резьба двухстороннего использования.



Для лучшей идентификации в установленном виде резьбовая вставка HELICOIL® plus free running окрашена в зелёный цвет.

Показателем качества является выполненное в форме алмаза тиснение последнего витка каждой вставки HELICOIL® plus free running, что является подтверждением подлинности - оригинал от фирмы Бёльхофф.

Вариант исполнения SCREWLOCK
HELICOIL® screwlock

Резьбовая вставка HELICOIL® plus screwlock обладает теми же самыми резьбовыми техническими преимуществами, что и HELICOIL® plus free running.

В дополнение к этому, имеется участок винтового зажима, который служит в качестве стопора резьбового соединения.

При этом винтовой зажим создаётся посредством одного или нескольких гранёных витков, которые оказывают зажимное (фиксирующее) действие на боковины ввёрнутого болта. Так получается эластично пружинящий фрикционный замок.

Для чёткой идентификации вставки HELICOIL® plus screwlock окрашены в красный цвет.
Резьбовые вставки HELICOIL® screwlock могут использоваться только с болтами класса прочности  8.8 и выше.

Применения

  • Anwendungen in der Industrie

    Автомобилестроение и аэрокосмическая промышленность

    Картер рулевого механизма из алюминия HELICOIL® plus, M 14 x 1,5 x 14 free running

    Для применения в картерах коробки передач, системах ОГ, двигателях и сателлитных шестернях, для бронирования резьбы, повторного ввинчивания, технического обслуживания и ремонта

  • Anwendung in der Elektroindustrie

    Электрооборудование, металлический лист, пластмасса

    Несущая плата для электронного оборудования из алюминиевого литейного сплава

    Для применения в осветительных приборах, электрооборудовании, перфораторах и т.д.

  • Anwendung im Maschinenbau

    Станки и установки

    Пульт (машиностроение), Материал: G-AISi9 Mg, HELICOIL® plus M 8 x 12 free running

    Для применения в печатных станках, при высоких температурах, для повторного ввинчивания, технического обслуживания и ремонта



Новости

Новости из компании "Бёльхофф"!

Новости и Пресса

Работа & Карьера

Вы ищете информацию, касающуюся работы & карьеры?

Работа и карьера

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты

Установка HELICOIL® вручную

Автоматическая установка HELICOIL®

BÖLLHOFF

Copyright © 2010 Bollhoff OOO