RIVTAC®
- быстрое соединение с помощью дюбель-гвоздей
Инновационный способ установки для разнообразных материалов.
Краткое описание
Технология RIVTAC® особенно подходит для соединения алюминия, стали, пластмасс, цветных металлов, а также для смешанных, многослойных и гибридных соединений из вышеупомянутых материалов.
Технология
Технология забивания болтов представляет собой инновационный способ соединения с многочисленными преимуществами
- Соединение без предварительной пробивки отверстия при одностороннем доступе
- Минимизация времени, затрачиваемого на каждое соединение и на один цикл
- Соединение высокопрочных материалов
- Возможность универсального применения для смешанных, многослойных и гибридных соединений
- Оптимальная сочетаемость с технологией склеивания
Способ
Дюбель-гвоздь с высокой скоростью ударяет в соединяемые детали и пробивает материалы обеих деталей.
Скорость регулируемая настройкой давления, зависит от соединяемых материалов и ихтолщин. Вследствие кратковременного повышения температуры в зоне соединения и в результате улучшения текучести, материал соединяемой детали может быть вытеснен в рифление на стержне гвоздя. Таким образом достигается высокая степень геометрического замыкания соединения.
Одновременно создаётся силовое замыкание, особенно в случае с более прочными сталями вследствие запрессовки и сжатия материала.
Установка
Здесь представлены комбинации материалов, которые могут быть соединены с помощью технологии RIVTAC®. Общая толщина пакета не должна превыщать 6 мм.
Для данного типа соединений важно следовать следующему принципу: "тонкий" материал на "толстый", "мягкий" на "твердый".
Представленные примеры показывают ограничения по комбинации материалов.
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.