RIVSET®

Технология самопроникающих заклёпок для создания высококачественных (безупречных) соединений

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Специальные крепёжные элементы >
  4. Заклёпочная технология >
  5. RIVSET®

Высокопрочное и технологически надёжное соединение материалов

Технология самопроникающих заклёпок RIVSET® представляет собой способ создания механического, высокопрочного соединения из одинаковых или же комбинированных материалов, который без всяких проблем также обеспечивает возможность получения многослойных соединений.

Описание

Техническая задача соединения разных материалов друг с другом решается во всех областях ремесленной и промышленной деятельности. При этом за последние годы значительно возросло значение способов соединения с помощью деформации и обработки давлением.

Преимущества

  • Не требуется никакой предварительной подготовки отверстий
  • Особенно подходит для гибридных соединений
  • Высокая динамическая прочность
  • Соединения с силовым и геометрическим замыканием

Стремление к созданию облегчённых конструкций в сочетании с применением сталей с гальваническими и другими покрытиями, сталей с более высокой степенью прочности, алюминия и пластмассы, а также необходимость соединять комбинации из этих материалов существенным образом изменили требования к технологиям соединения.
Исходя из этого, технология соединения с помощью самопроникающих заклёпок RIVSET® зарекомендовала себя в качестве особенно перспективной альтернативы способам соединения, которые преобладали на практике до сих пор.

Процесс создания соединения с помощью самопроникающих заклёпок

Процесс создания соединения с помощью самопроникающих заклёпок

Технология

RIVSET®

С помощью полупустотелой заклёпки за одну операцию детали соединяются без предварительной подготовки отверстия, с низким уровнем шума и без загрязнения окружающей среды, образуя соединение с силовым и геометрическим замыканием. Заклёпка пробивает верхние слои материала и разжимается в последнем слое в матрице. Поскольку этот слой не пробивается, то образуется точечное соединение, не проницаемое для газа и жидкости.

  • Принцип действия

    Принцип действия

    • Прижим (штампа)
    • Пуансон
    • Самопроникающая заклёпка
    • Верхний слой детали
    • Нижний слой детали
    • Матрица
  • RIVSET® gesetzt

    Применение

    • Метод холодной штамповки:
    • нет термической нагрузки в зоне соединения
    • Нет перекоса (деформации) детали
    • Отсутствие термического воздействия на материал
    • Высокая динамическая прочность
  • RIVSET® Fügekopf

    Технологический процесс

    • Автоматический или ручной процесс установки
    • Интеграция в другие технологические операции
    • Простое позиционирование деталей
    • Невысокие требования к допускам на погрешность взаимного расположения
    • Вырубленный материал остаётся внутри заклёпки
    • Элементы заклёпки могут брать на себя другие функции
    • Незначительные затраты при монтаже на электроэнергию/сжатый воздух (6 бар)
  • Материалы RIVSET®

    Материалы

    • Множество вариантов толщины материалов
    • Многослойные соединения
    • Алюминий (литьё под давлением, прессованный профиль, лист)
    • Стали для глубокой вытяжки с Rm до 500 Н/мм²
    • Стали повышенной прочности с Rm до 1000 Н/мм²
    • Комбинации материалов из магния, меди, фольги, металлической сетки, древесины, пластмассы (при необходимости усиленной стекловолокном) и «сэндвич» - материалов
    • Клеящий материал в качестве промежуточного слоя
    • Материалы с покрытием

Самопроникающие заклёпки

Большое разнообразие вариантов применения и строгая проверка качества

RIVSET® Stanzniete

Самопроникающие заклёпки RIVSET® изготавливаются исключительно на наших собственных производственных мощностях и на каждой стадии производства подвергаются строжайшим проверкам качества. Только так мы можем удовлетворять высокие требования наших заказчиков: заклёпка за заклёпкой.

Разнообразие возможностей применения самопроникающих заклёпок объясняет богатый ассортимент вариантов исполнения.
Самопроникающие заклёпки RIVSET® различаются по материалу, геометрическим параметрам, степени твёрдости, характеристикам поверхности, форме головки, длине и диаметру стержня:
именно Ваш случай применения определяет тип заклёпки.

RIVSET® Niettypen

Мы обращаем особое внимание на разработку и дизайн самопроникающей заклёпки: чтобы точно рассчитать геометрические параметры самопроникающей заклёпки, мы проводим в нашей технической лаборатории отдельные опыты или серийные испытания на образцах продукции.

Применение

Компетентность для Ваших сфер деятельности!

В современных производственных технологиях пуклевка (холодная сварка металла) получает все большее распространение. Мы можем предложить подходящий вариант оборудования для разных целевых групп и отраслей, ведь инновационные отрасли промышленности нуждаются в партнёрах-новаторах.

Примеры применения соединений, полученных с помощью самопроникающих заклёпок

  • Automobilindustrie

    Автомобилестроение и производство комплектующих

    Автоматические системы для установки самопроникающих заклёпок применяются на всех участках сборки кузова автомобиля, при внутренней и внешней отделке, а так же для производства агрегатных узлов.

    Отраслевое решение
  • Изготовление дверей и ворот

    Изготовление дверей и ворот

    Системы с ручным управлением для установки самопроникающих заклёпок заменяют изначально запланированные соединения посредством точечной сварки или вытяжными заклепками.
    При этом цинковое покрытие листов не повреждается, достигаются высокая прочность и требуемый внешний вид изделия.

  • Крупные бытовые электроприборы, телевизоры и радиоприёмники

    Крупные бытовые электроприборы, телевизоры и радиоприёмники

    Роботизированные системы и ручные инструменты дополняют другие технологии соединения, такие как: клинч-соединение или вытяжные заклепки.

  • Luftkanal

    Производство транспортных средств и автомобилестроение

    Ручные системы для установки самопроникающих заклёпок с контролем технологического процесса позволяют реализовать самые различные соединения и геометрические параметры

  • Leiter

    Возведение каркасных конструкции и лестниц

    Роботизированные системы или системы с ручным управлением для установки самопроникающих заклёпок сокращают время цикла и повышают предельно допустимую нагрузку деталей.

  • Solar

    Кондиционеры и энергетическое машиностроение

    Детали с крупными габаритными размерами могут соединяться с помощью роботизированных систем или систем с ручным управлением.

    Отраслевое решение
  • Kabelkanal

    Электротехническая промышленность

    Полуавтоматические системы для установки самопроникающих заклёпок оптимизируют рабочие процессы благодаря освобождению от использования вытяжных заклепок.



Новости

Новости из компании "Бёльхофф"!

Новости и Пресса

Newsletter

Новости компании Бёльхофф-Россия

Newsletter

Контакт

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продукции?

Контакт

Порядок установки RIVSET®

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO