Формы головки
- Плоская головка
- Потайная головка
- Очень маленькая потайная головка
Заклепочные гайки и болты
Заклёпочные гайки и болты RIVKLE® являются самым универсальным вариантом создания внутренней и наружной резьбы в деталях, незначительная толщина стенок которых не позволяет нарезать резьбу. Данный вид крепежного изделия широко используется во многих отраслях промышленности, таких как в автомобиле-, приборостоении, при производстве металлической мебели, в сельскохозяйственном и общем машиностроении.
На российском рынке для данного вида крепежа не установлено единое название – приклёпываемая, заклёпочная, резьбовая гайка, гайка-заклепка, заклепка с резьбой и др. Заклепочные гайки удачно решают задачи получения на тонкостенных деталях элементов конструкции с внутренней или наружной резьбой. Они могут быть установлены в детали из металлов, пластмасс.
Эти элементы устанавливаются без доступа с обратной стороны («вслепую») и, таким образом, могут применяться даже в случаях с полыми профилями.
При установке не повреждается уже обработанная поверхность детали, например, с покрытием, окраской. В отличие от приваривания гаек, болтов и шпилек при использовании заклепочные гаек и болтов RIVKLE контактные детали не подвергаются температурному воздействию, не нарушаются требования экологии, не создаётся очагов коррозии.
Учитывая данные преимущества, установка заклёпочных гаек и болтов может быть осуществлена практически на любой стадии технологического процесса.
Этот вид крепёжных элементов сочетает в себе достоинства вытяжных заклёпок и резьбового крепежа. Большое разнообразие видов и размеров заклёпочных гаек/болтов, а также монтажного инструмента позволяет учесть индивидуальные особенности применения данного вида крепежа в каждом конкретном случае.
Установка не требует сложного оборудования, занимающего много места. Сам процесс установки происходит быстро и с неизменно высоким результатом. При монтаже одновременно выполняются 2 операции: скрепление деталей и создание внутреннего резьбового канала в поверхности. Все это несет пользователю очевидную экономическую выгоду.
Заклепочный инструмент, с помощью которого монтируется заклепочная гайка или заклепочный болт RIVKLE®, имеет сменный подвижный шпиндель с резьбой. При установке, шпиндель вкручивается в гайку, которая вставляется в отверстие изделия и осаживается (при втягивании шпинделя в инструмент), а затем шпиндель свинчивается с установленной гайки-заклепки или болта.
Заклёпочные гайки RIVKLE® поставляются следующих размеров: M 3 - M14.
Наряду с заклёпочными гайками RIVKLE® из стали и алюминия мы предлагаем также заклепки резьбовые RIVKLE® из нержавеющей стали, которые обладают оптимальной коррозионной и температурной стойкостью.
Отдельного упоминания заслуживают заклёпочные гайки из нержавеющей стали RIVKLE® sealcote, которые имеют уплотнительное кольцо под головкой.
Дополнительную информацию Вы можете найти в каталоге RIVKLE® из нержавеющей стали (2305).
20 типов RIVKLE® plus могут удовлетворить Вашу потребность в стальных заклёпочных гайках приблизительно на 80%.
Все продукты ассортимента RIVKLE® plus поставляются со склада в любое время.
Особенностью заклёпочных гаек RIVKLE® sealcote является уплотнительное кольцо под головкой гайки. Такое кольцо герметизирует соединение и не позволяет проникать газу или жидкости.
RIVKLE® sealcote доступны во всех вариантах RIVKLE®.
Заклепки резьбовые RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) (Высокопрочная Резьба) изготавливается для болтов класса прочности до 8.8 из алюминия и для болтов класса прочности до 12.9 из стали. Благодаря высокопрочным заклёпочным гайкам Вы получаете усиленную резьбу повышенной прочности, с помощью которой значительно улучшаются механические свойства заклёпочной гайки.
Резьбовые заклепки RIVKLE® PN специально разработаны для установки в тонкостенные пластмассовые детали, металлические листы или полые профили, при использовании которых требуется высокое сопротивление отрыву. Шлицованный стержень на глухой стороне несущего материала разжимается на четыре «лепестка».
Дополнительную информацию Вы можете найти в каталоге "Заклёпочные гайки и болты RIVKLE®".
Высокая прочность при кручении благодаря рифлению
Установка «вслепую» только с одной стороны
Возможен полностью автоматический монтаж
Защита от брызг
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Bollhoff OOO