Компенсация допусков
Системы компенсации допусков FLEXITOL® были разработаны, чтобы компенсировать допуски/зазоры с помощью простого и экономичного монтажного решения и, таким образом, обеспечить технологическую надёжность серийного производства.
Краткое описание
Не только в автомобильной промышленности осуществляются производственные процессы, которые основаны на модульной конструкции.
Здесь отдельные детали направляются к производителю конечной продукции, где они только лишь собираются.
Чтобы гарантировать бесперебойное серийное производство, всё же предполагаются определённые допуски. В таком случае автоматическая система компенсации допусков FLEXITOL® обеспечивает оптимальное решение, с технической и экономической точки зрения.
Технология
Анимационный ролик о различных способах установки размещён справа.
Преимущества
- Компенсация даже более крупных производственных допусков
- Качество конечного продукта сохраняется
- Высокая эксплуатационная надёжность
- Доступ только с одной стороны
- Простое встраивание деталей заказчиков
Типы продукции
Различные области применения характеризуются разными требованиями и нуждаются в системах компенсации допусков, оптимальных для конкретного случая применения.
На данный момент существуют три разных типа FLEXITOL®.
- FLEXITOL® metal (из металла)
- FLEXITOL® hybrid (гибридная конструкция)
- FLEXITOL® plastic (из пластмассы)
| FLEXITOL® metal (из металла) | FLEXITOL® hybrid (гибридная конструкция) | FLEXITOL® plastic (из пластмассы) | |
|---|---|---|---|
| Высокая прочность | ++ | ++ | |
| Незначительное монтажное пространство | ++ | ++ | |
| Большая штучная производительность | + | ++ | ++ |
| Небольшой вес | + | ++ | |
| Устойчивость к воздействию высоких температур | ++ | + | |
| Крепление в пластмассе | + | ++ | |
| Повторное использование | ++ | + | ++ |
- FLEXITOL® metal (из металла)
-
Система, состоящая из двух элементов, выдерживает большую нагрузку и впоследствии хорошо интегрируется (модернизируется).
Для поднастройки возможна ручная регулировка.
Регулирующий элемент также может устанавливаться в сплошной материал.
Поставляются различные варианты исполнения крепёжного элемента, сборка - простая благодаря надёжной заклёпочной технологии.
- FLEXITOL® hybrid (гибридная конструкция)
-
Гибридная конструкция FLEXITOL® hybrid представляет собой систему, состоящую из нескольких элементов, она, в первую очередь, была разработана для применения в крупномасштабном серийном производстве. Благодаря модульной структуре легко варьируются различные высоты вставок и компенсируемые размеры допусков.
Чтобы гарантировать наиболее высокую передачу усилия, компоненты, передающие усилия, изготовлены из металла. Они заключены в гаечную обойму из пластмассы.
Крепление реализуется посредством встроенной заклёпочной гайки, но её также можно заменить на альтернативные соединительные элементы (например, зажимы).
- FLEXITOL® plastic (из пластмассы)
-
FLEXITOL® plastic для саморезов
FLEXITOL® plastic состоит из двух элементов: базового и регулировочного. Базовый элемент ввинчивается в посадочное отверстие детали. Возможен также байонетный вариант закрепления базового элемента - элемент устанавливается в отверстие специальной формы и фиксируется в нем поворотом на 1/4.
FLEXITOL® plastic для метрических болтов
Преимущества
- Значительное снижение времени монтажа за счет использования байонетного варианта фиксации базового элемента
- Экономия затрат за счет использования стандартных болтов
- Высокая функциональная надежность
- Возможно «резьбовое» исполнение (пластмасса в пластмассу) базового элемента
Применения
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.