Специальные крепёжные элементы

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Специальные крепёжные элементы

Собственные разработки и производство крепёжных элементов

В условиях постоянно меняющихся требований мы помогаем нашим клиентам, проводя технические консультации и выступая в качестве экспертов в различных областях соединительной техники. Вместе мы разрабатываем инновационные решения для текущих потребностей, используя материалы будущего.

Заклёпочная технология

  • RIVKLE®

    Заклёпочные гайки и болты RIVKLE®

    Одновременно выполняют две функции: создают резьбовой канал в тонком листовом материале (гайка заклепка – внутренний, заклепочный болт – внешний) и неразъемное соединение нескольких листов вместе. Большое разнообразие видов и размеров заклёпочных гаек/болтов, а также монтажного инструмента позволяет учесть индивидуальные особенности применения данного вида крепежа в каждом конкретном случае.


    Одним из важных достоинств гайки заклепки является возможность создания резьбового соединения при одностороннем подходе к месту крепления. Например, гайка заклепка может устанавливаться в закрытых профилях: квадратных и прямоугольных трубах, приварных швеллерах и др.

    RIVKLE®
  • RIVQUICK®

    Заклёпки RIVQUICK®

    За несколько лет заклёпочная технология RIVQUICK® зарекомендовала себя на рынке в качестве надёжного способа создания неразъёмных соединений тонкостенных деталей.


    Вытяжная заклепка RIVQUICK® состоит из тела заклепки и стержня. Отдельные части заклепки могут быть выполнены из разных материалов, или из комбинации материалов.


    Стержень вытяжных заклепок изготавливают из стали, нержавеющей стали или алюминия.
    При выборе вытяжных заклепок необходимо обратить внимание на прочностные характеристики (нагрузка на срез и нагрузка на разрыв). Особое внимание при выборе заклепок следует обратить на взаимное влияние материала корпуса заклепки и материалов, которые она будет соединять. Чтобы соединение было прочным и долговечным, важно чтобы материалы были однотипные и не образовывали гальваническую пару.
    Кроме того, необходимо правильно выбрать длину корпуса вытяжной заклепки в зависимости от толщины соединяемых материалов.


    Заклепка RIVQUICK® имеет широкое применение во многих отраслях производства.

    RIVQUICK®
  • RIVSET®

    Самопроникающие заклёпки RIVSET®

    Технология самопроникающих заклёпок представляет собой способ создания механического, высокопрочного соединения из одинаковых или же комбинированных материалов, включая возможность создания многослойных соединений.


    Заклепка пробивает верхние слои материала и разжимается в последнем слое на матрице. Поскольку этот слой не пробивается, то образуется точечное соединение, не проницаемое для газа и жидкости. Самопроникающие заклёпки RIVSET® различаются по форме, геометрическим размерам, степени твёрдости, характеристикам покрытия поверхности и подбираются в соответствии с тем, какие именно материалы необходимо соединить, а также как должно выглядеть место соединения.

    RIVSET®
Резьбовая технология

  • HELICOIL® plus

    Проволочные резьбовые вставки HELICOIL®

    Для соединений, допускающих большую нагрузку

    Резьбовые вставки HELICOIL® позволяют создавать соединения, допускающие большую нагрузку, в металлических материалах с невысоким пределом прочности на срез и применяются на практике уже около 50 лет.

    HELICOIL®
  • HELICOIL® Ремонт резьбы

    HELICOIL® – Технология ремонта резьбы

    Ремонтировать резьбу стоит с помощью HELICOIL® plus!

    Комплекты для ремонта резьбы HELICOIL® plus обеспечивают восстановление резьбы за несколько простых шагов.

    HELICOIL® - Ремонт резьбы
  • AMTEC®

    Резьбовые вставки AMTEC®

    Резьбовые вставки для пластмассовых деталей

    AMTEC® представляет собой технологию установки в уже отлитые детали «After Moulding TEChnology» и подразумевает монтаж латунных резьбовых вставок в пластмассовые детали после выемки из формы.

    AMTEC®
  • Металлические вкладыши для пластмасс

    IMTEC закладные элементы

    Термин «IMTEC» обозначает «Технологию литья (облицовки) под давлением» («In-Moulding TEChnology») и описывает процесс облицовки металлических резьбовых вставок пластмассой с помощью технологии литья под давлением перед извлечением из формы.

    IMTEC
  • Стопорная гайка HELICOIL®

    Стопорные гайки HELICOIL®

    Специальные гайки со стопорным элементом

    Стопорные гайки HELICOIL® представляют собой комбинацию из гайки с высокопрочным корпусом и резьбовой вставки HELICOIL®.

    Стопорные гайки HELICOIL®
  • SEAL LOCK®

    Уплотнительные гайки SEAL LOCK®

    Уплотнение гаечных и болтовых соединений

    Уплотнительные гайки SEAL LOCK® - это экономичное решение для надежного уплотнения резьбовых соединений от воздействия газообразных и жидких сред под высоким давлением.

    SEAL LOCK®
  • KOBSERT®

    Резьбовые втулки KOBSERT®

    Усиление резьбы в металлах

    Резьбовые втулки KOBSERT® являются идеальным решением для создания виброустойчивой внутренней резьбы, допускающей большую нагрузку (в том числе торсионную), в металлических материалах с низким пределом прочности на сдвиг.

    KOBSERT®
  • UNITEC® K’ in K’

    Пластмассовые крепёжные элементы UNITEC® K’ in K’ для пластмасс

    Варианты резьбовых соединений из пластмассы для пластмассовых деталей

    Нами разработаны различные варианты системы K’ in K’. Крепёжные элементы данной группы имеют специальные профили резьбы и являются самонарезающими, самостопорящими, а также служат для регулировки и компенсации допусков.

    UNITEC® K' in K'
  • ONE SHOT

    Запрессовываемые крепежные элементы ONE SHOT

    Запрессовываемые крепежные элементы

    Технология ONE SHOT представляет собой запрессовываемые крепёжные элементы для конструктивных деталей из пластмасс, усиленных стекловолокном.

    ONE SHOT
  • ONSERT®

    ONSERT® – Наклеивание крепёжных элементов

    Быстрое и технологичное склеивание

    Технология ONSERT® позволяет приклеивать различные крепёжные элементы к разным материалам.

    ONSERT®
Демпфирование вибраций и шумов

  • SNAPLOC®

    Разъёмные соединения SNAPLOC®

    Крепёжная система с функцией демпфирования вибраций и шумов

    Крепёжная система SNAPLOC® состоит из двух компонентов: болта со сферической головкой и муфты для быстрой установки, и основана на простом принципе защёлкивающегося соединения.

    SNAPLOC®
  • RIVKLE® Elastic

    RIVKLE® Elastic

    Крепёжный элемент с функцией демпфирования вибраций и шумов

    RIVKLE® Elastic - семейство заклепочных гаек, которые позволяют создавать разъёмные резьбовые соединение, с функцией демпфирования вибраций и шумов.

    RIVKLE® Elastic
Компенсация допусков

  • FLEXITOL®

    Автоматическая компенсация допусков FLEXITOL®

    Системы FLEXITOL® разработаны для автоматической компенсации производственных допусков непосредственно в процессе сборки и обеспечивают технологичность и надёжность серийного производства.

    FLEXITOL®
Быстроразъёмные соединения

  • QUICKLOC®

    Быстроразъёмные соединительные элементы QUICKLOC®

    Зажимные, поворотные и нажимные запоры QUICKLOC® идеально подходят для многократно разъединяемых соединений и быстрого монтажа.

    QUICKLOC®
Сборочные узлы и фасонные детали

  • TEPRO®

    Технические фасонные детали и сборочные узлы TEPRO®

    Мы предлагаем системные компоненты, которые можно адаптировать, в зависимости от требований конкретного случая применения. Наш сервис включает консультирование по вопросам технического применения, разработку концепций с ориентацией на условия рынка в кратчайшие сроки, изготовление прототипов и инструментов вплоть до производства деталей, которые готовы для серийного выпуска продукции.

    TEPRO®


ДИН- и стандартизованные детали

Вы хотели бы получить информацию о нашем ассортименте продукции?

Справочник "Синие страницы"

Системы поставок

Вам нужна информация о системах материально-технического снабжения и поставок?

ECOSIT®

Контактная информация

Вы хотите получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO