RIPP LOCK® lock washers
Functional principle:
locking elements
Mode of action: Unscrew lock
B 53065
Значимость фиксации резьбовых соединений в будущем будет расти, поскольку при расчёте параметров соединения зачастую не могут быть учтены все факторы, оказывающие влияние на соединение.
Способы защиты от саморазвинчивания, которые не требуют никакого дополнительного стопорного элемента, в итоге обеспечивают максимальную технологическую надёжность. В частности, это – варианты химической фиксации резьбовых соединений, самостопорящиеся болты и гайки с зубчатым вкладышем, резьбовые соединения, созданные путем непосредственного ввинчивания, и – с определёнными ограничениями – стопорные гайки согласно ДИН ЕН ИСО 2320. Специальные стопорные элементы, которые, в дополнение к своей стопорящей функции, обеспечивают другие преимущества для соединения (например, шайбы NORD-LOCK®, вставки HELICOIL® plus screwlock), приобретают всё большее значение. По возможности следует избегать использования фиксирующих резьбовых элементов с геометрическим замыканием (т.е.: корончатых гаек со шплинтом и других) или тех элементов, для которых уже аннулированы европейские стандарты (пружинные шайбы, зубчатые упругие шайбы и т.д.). Современные механические системы часто не стандартизованы и/или регулируются патентами, правовой защитой патентов на полезную модель и т.д.
Functional principle:
locking elements
Mode of action: Unscrew lock
B 53065
DIN 2093
DIN 6796
DIN 6900
B 53010
B 53070
DIN EN 1665
например, ISO 7089
DIN 935
DIN 962
например, DIN 6927
B 53081
например, DIN 7500
нет стандарта
B 62000
Нет стандарта
DIN 13 часть 2 ff
B 158
B 53085
например, B 53072
Принцип действия:
Склеивающие элементы
Функция: фиксация от отвинчивания
DIN 267, часть 27
Нет стандарта
DIN 267, часть 27
На настоящий момент Немецкий институт стандартизации (DIN) отозвал следующие стандарты, касающиеся стопорных (предохранительных) элементов:
Эти стандарты при более высокой прочности не оказывают стопорящего действия, а также не подходят для фиксации от осадки.
Copyright © 2010 Bollhoff OOO