Стопорные шайбы RIPP LOCK®
Стопорная шайба RIPP LOCK® является новым продуктом в области механических стопорных элементов. Она сочетает в себе много отдельных преимуществ других существующих стопорных элементов и шайб. Как универсальный продукт она может использоваться практически везде. В частности, там, где предъявляются высокие требования к технике безопасности и/или к сокращению количества используемых деталей, стопорная шайба
RIPP LOCK® является рациональной альтернативой – также с учётом экономических аспектов.
Краткое описание
Стопорные шайбы RIPP LOCK® снабжены радиальными рифлениями (рёбрами) с обеих сторон. Угол подъёма рифлений больше угла поъёма винтовой линии резьбы. Благодаря этому достигается великолепный стопорящий эффект. Шайбы изготовлены из стали с твёрдостью по Виккерсу 400-500 HV, на них нанесено цинкламельное покрытие. Устойчивость к воздействию коррозии составляет 480 ч.
Принцип действия
При установке радиальные рифления (рёбра) вдавливаются в сопряжённую поверхность и нижнюю сторону головки болта или гайки с геометрическим замыканием. Таким образом, относительное движение может происходить только на стыке между головкой болта или гайки и шайбой. Шайбы RIPP LOCK® обеспечивают надёжное стопорение резьбового соединения, даже при очень сильных вибрациях и динамических нагрузках. Благодаря высокой твёрдости шайб также возможно применение с болтами всех классов прочности до 12.9.
Преимущества для Вас
Стопорные шайбы RIPP LOCK® - альтернатива многим другим стопорным элементам, которые имеются на рынке. С помощью этого нового продукта Вы можете заменить многие ранее используемые стопорные элементы и, тем самым, существенно сократить количество применяемых деталей. В дополнение к этому, шайбы
RIPP LOCK® обеспечивают многие другие преимущества:
- Великолепная стопорящая функция для защиты от самопроизвольного раскручивания (ослабления)
- Особенно подходят для чувствительных поверхностей
- Оптимальны для применения с продольными отверстиями
- Очень незначительное колебание усилия предварительной затяжки при определённом моменте затяжки
- Универсальность применения – Наружный диаметр соответствует ДИН 125/ИСО 7089
- Простой монтаж и демонтаж
- Экономические преимущества благодаря сокращению и стандартизации ассортимента
- Подходят для всех классов прочности до 12.9
| Загрузить | Версия | Язык | Тип/Размер |
|---|---|---|---|
| RIPP LOCK® Schraubensicherung | 8210/12.01 | Немецком | PDF/ KB |
| RIPP LOCK® screw lock | 8210/12.02 | Английский | PDF/ KB |
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.