NORMACLAMP® TORRO®

Der Maßstab für die moderne Schellenkonstruktion

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Дополнительные ассортименты >
  4. Зажимы для шлангов NORMA®

NORMACLAMP® TORRO®

Зажимы для шлангов с червячной резьбой, в соответствии с ДИН 3017, особенно подходят для случаев применения с повышенной механической нагрузкой. Благодаря постоянному усовершенствованию они являются эталоном для современной конструкции шлангов.

Краткое описание

Высокое усилие зажима и высокий крутящий момент при разрыве

NORMACLAMP® TORRO®

NORMACLAMP® TORRO®, по сравнению с конкурирующими продуктами, характеризуется высокими усилиями зажима. Надёжность монтажа гарантирована высокими крутящими моментами при разрыве.

Благодаря конструктивным изменениям равномерное распределение зажимного усилия было усовершенствовано. Зажим полностью прилегает к шлангу и обеспечивает оптимальные характеристики герметичного соединения.

Технические характеристики

Устойчивость к воздействию коррозии

Материал Устойчивость к воздействию коррозии
W1 Мин. 144 h
W4 Мин. 240 h

Штамповка хомута

Ширина хомута Материал Штамповка
9 мм W1 с ровной внутренней поверхностью хомута
W4 со штампованной внутренней поверхностью хомута
12 мм W1 с ровной внутренней поверхностью хомута
W4 со штампованной внутренней поверхностью хомута

Диапазоны зажима

согласно ДИН 3017 = от 8 - 16 мм до 170 - 190 мм

Материалы

W1 = Все детали из оцинкованной стали (без хрома(VI))
W4 = Все детали из нержавеющей стали 1.4301

Преимущества для Вас

Преимущества

Характеристика/свойство Преимущества/польза
Усовершенствованная асимметричная конструкция корпуса Равномерное распределение усилий и надёжный монтаж
Резьбовой опорный подшипник Простой монтаж благодаря надёжной направляющей для ленты (хомута)
Маркировка материала и диапазона зажима Предотвращение путаницы
Асимметричная выступающая часть Нет откидывания головки зажима при затяжке
Короткая седловая опора корпуса Контактное давление для лучшей герметичности
Внутренняя сторона хомута ровная или штампованная Оптимальная защита шланга


Ассортимент продукции

Здесь Вы найдёте наш ассортимент NORMACLAMP®!

href="http://www.bluepages-online.com" target="_blank" linkid="15590">Справочник "Синие страницы"

Newsletter

Новости компании Бёльхофф-Россия

Newsletter

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO