NORD-LOCK®

Фиксация резьбового соединения

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Дополнительные ассортименты >
  4. NORD-LOCK®

Пара клиновых стопорных шайб NORD-LOCK®

Здесь речь идёт о полностью механическом машинном элементе, в соответствии с ДИН 25 201, который фиксирует резьбовое соединение с помощью усилия предварительной затяжки вместо трения и, таким образом, превосходит традиционные стопорные элементы.

Краткое описание

NORD-LOCK®

Клиновые стопорные шайбы с внутренней стороны имеют клиновые поверхности, а с внешней стороны – радиальные рёбра. Форма клиновых поверхностей выбрана так, что угол клиновых поверхностей «α» всегда больше угла подъема винтовой линии «β». Склеенные попарно шайбы устанавливаются таким образом, что клиновые поверхности внутри прилегают друг к другу.

Принцип действия

NORD-LOCK®

При затягивании болта или гайки радиальные рёбра стопорных шайб NORD-LOCK® вдавливаются в сопряжённую поверхность с геометрическим замыканием. Пара шайб прочно сидит на своём месте, и движения возможны только между клиновыми поверхностями. Даже при незначительном вращении в направлении раскручивания вследствие действия клиньев происходит увеличение усилия предварительной затяжки (зажима). Таким образом, болт стопорится. Шайбы NORD-LOCK® обеспечивают надёжную фиксацию резьбового соединения, даже при очень сильных вибрациях или динамических нагрузках. Благодаря высокой твёрдости шайб также возможно применение с высокопрочными болтами вплоть до класса прочности 12.9.

Преимущества для Вас

NORD-LOCK®

Система стопорных элементов NORD-LOCK® использует разные угловые коэффициенты между клиновыми поверхностями и резьбой болта для эффективной фиксации резьбовых соединений в критических областях применения.




Это обеспечивает Вам следующие преимущества:

  • Максимальная степень защиты вплоть до класса прочности болта 12.9
  • Надёжная фиксация резьбового соединения даже при очень сильных вибрациях или динамических нагрузках
  • Простой монтаж и демонтаж, возможность повторного использования
  • Стопорящая функция при высоких и низких усилиях предварительной затяжки
  • Тот же диапазон рабочих температур, что и у болта/ гайки
  • Отсутствие повреждения поверхности
  • Большой выбор размеров, а также различных материалов
  • Без хрома (VI)

Загрузить Версия Язык Тип/Размер
Стопорные шайбы NORD-LOCK® Pусский PDF/ KB

Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.



Стопорные элементы

Больше об этой теме Вы узнаете в новостном бюллетене "Бёльхофф" № 27!

Ценрт загрузки

Ассортимент продукции

Здесь Вы найдёте наш ассортимент NORD-LOCK®!

Справочник "Синие страницы"

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты

Принцип действия NORD-LOCK®

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO