Болт EJOT DELTA PT®

Повышаются расчётные рабочие характеристики в термопластах

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Соединительные элементы >
  3. Дополнительные ассортименты >
  4. EJOT DELTA PT®

EJOT DELTA PT®

представляет собой резьбонакатывающий болт или болт-саморез для пластмасс (особенно термопластов). Болт EJOT DELTA PT® разработан на базе знаний, полученных в ходе многолетней работы с резьбовыми соединениями из термопластов. Создан новый прочный соединительный элемент, который обеспечивает надёжность даже в пограничной области конструкций и эксплуатационных условий.

Краткое описание

Экономичные соединения

EJOT DELTA PT®

Поперечный разрез болта

Непосредственные резьбовые соединения пластмассы позволяют создавать тонкостенные и плоские конструкции. Таким образом, при литье под давлением можно экономить материалы и сокращать продолжительности циклов. Если рассмотреть общие затраты на соединение одной детали, то благодаря непосредственным резьбовым соединениям обеспечивается значительный потенциал для сокращения затрат.

Технические характеристики

Геометрические параметры резьбы

EJOT DELTA PT® - Flankengeometrie

Геометрические параметры боковой стороны профиля

Оптимизированный угол профиля болта EJOT DELTA PT® уменьшает радиальную деформацию, по сравнению с обычными боковыми сторонами профиля резьбы болтов из листовых металлов с углом профиля 60°. Угол 20° или 30° даёт только незначительную радиальную деформацию, так что можно создавать тонкостенные конструкции. Большой продольный компонент обеспечивает оптимальное обтекание деформированного пластмассового материала.

Высокие пределы прочности при растяжении и кручении
Увеличение поперечного сечения стержня повышает пределы прочности при растяжении и кручении болта DELTA PT®, таким образом, даже при использовании высокопрочных термопластов можно получить высокие усилия предварительной затяжки и моменты затяжки.

Высокаявиброустойчивость
Расчёт шага резьбы обеспечивает высокую виброустойчивость, предотвращается самопроизвольное ослабление болта.

Повышенная динамическая нагрузка
Новое профилирование стержня приводит к ещё более высокой динамической прочности. Усталостная прочность болта значительно повышается благодаря увеличению поперечного сечения стержня и оптимизации профиля резьбы. Для дальнейшего повышения динамической прочности зуб (выступ) резьбы был застабилизирован в основании, чтобы, таким образом, увеличить степень защиты от повреждения боковой поверхности профиля. Благодаря оптимальному шагу резьбы, в результате которого повышается поверхность резьбового зацепления, также создаются более благоприятные условия, при которых значительно снижается вероятность усталостного излома боковой поверхности профиля резьбы. Коэффициент 1,5.

Преимущества

Применение болта EJOT DELTA PT® обеспечивает Вам значительные преимущества:

EJOT DELTA PT®
  • Минимальное радиальное напряжение благодаря маленькому углу профиля
  • Оптимальное течение материала при закручивании
  • Высокое самостопорение в резьбе благодаря оптимальному шагу резьбы
  • Значительно увеличенный срок службы соединения
  • Высокие пределы прочности при растяжении и кручении
  • Возможность использования более коротких болтов и/или меньших диаметров, по сравнению с обычными соединениями
  • Материал: термически улучшенная сталь PT 10
  • Экономия затрат при использовании стандартных заводских деталей


Ассортимент продукции

Здесь Вы найдёте наш ассортимент EJOT PT® и Delta PT®!

Справочник "Синие страницы"

Болт AMTEC®

Альтернатива непосредственному резьбовому соединению EJOT!

Справочник "Синие страницы"

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO