23.08.2011
В линейке ручных инструментов RIVCLINCH серии IP прибавление. Представляем Вам новый инструмент RIVCLINCH® 0201IP V2.
Измененная конструкция головки идеально подходит для использования инструмента при соединении элементов на плоской поверхности и позволяет оператору быстро переместиться к точке нового соединения. Помимо этого, RIVCLINCH® 0201IP V2 отлично сбалансирован, что является важным фактором при выборе ручного переносного инструмента.
Новая версия инструмента может использоваться для производства бытовой техники или конвейеров в пищевой промышленности.
При соединении листов металла происходит высокопрочное, точечное соединение, без необходимости последующей обработки. Продолжительность цикла составляет 1,0-1,2 секунды, что позволяет достигнуть высокой производительности в производстве.
Оборудование поставляется полностью укомплектованным и готовым к эксплуатации. Оснастка и дополнительные опции (блок подготовки воздуха, поворотное кольцо, балансир) универсальны и также подходят для инструмента 0201IP.
RIVCLINCH® 0201IP V2 – это надежный и эргономичный инструмент, "продолжение" рук мастера-профессионала.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Масса | 3,2 кг |
| Рабочее давление воздуха | 6 бар |
| Рабочее усилие при давлении воздуха 6 бар | 25 кН |
| Продолжительность цикла | 1,0-1,2 сек |
| Рабочий ход | 8 мм |
| Глубина клещевого захвата | 20 мм |
| Максимальная общая толщина листа, мягкая сталь | 2,5 мм |
| Максимальная общая толщина листа, нержавеющая сталь | 1,8 мм |