30.06.2010
RIVCLINCH® – Соединение без соединительного элемента!
Сегодня мы с удовольствием представляем Вам ручные инструменты RIVCLINCH® 0404 IP и TAGGER® 320.
Технология RIVCLINCH® предлагает простой и экономичный способ соединения металлических листов или профилей из нержавеющей и обычной стали, алюминия и других цветных металлов. Компания БЁЛЬХОФФ предлагает широкий ассортимент ручных инструментов RIVCLINCH®, которые дадут вам возможность использовать данную технологию без больших инвестиционных затрат, а так же модульные системы.
- RIVCLINCH® 0404 IP
-
Преимущества
- Полностью пневматический привод;
- Увеличенная сила соединения;
- Раскрывающаяся С-рама разных вариантов исполнения;
- Создание круглых или квадратных точек соединения;
- Легкая настройка и подготовка к работе;
- Можно использовать на открытом воздухе.
Технические характеристики
Свойство Значение Вес инструмента 4.7 кг Сила соединения 35 кН Рабочее давление воздуха 5-6 бар Продолжительность цикла 0.9 - 1.5 сек Максимальная толщина материала - мягкая сталь 3.0 мм
- нержавеющая сталь 2.0 мм
- TAGGER® 320
-
Преимущества
- Время цикла меньше одной секунды;
- Два варианта исполнения (включая для доступа в углу);
- Один инструмент на весь диапазон толщин материалов;
- Подходит для материалов с покрытием, лакировкой и листов типа «сэндвич»;
- Легкий и высокопроизводительный.
Технические характеристики
Свойство Значение Вес инструмента 2.1 кг Общий вес, включая «бустер» 10.4 кг Рабочее давление воздуха 6 бар Продолжительность цикла 0.6 сек Максимальная толщина материала - мягкая сталь 2.0 мм
- нержавеющая сталь 1.4 мм
Если вы хотите получить печатную копию каталога или у вас возникли вопросы, пожалуйста, звоните нам по телефону +7 8162 948 700. Мы будем рады помочь Вам.
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.