RIVTAC® Portable „Small Touch“
Пистолет RIVTAC® Portable со временем цикла ≤ 1 сек. и весом 3,5 кг для оптимально возможного доступа. Модель „Small Touch“ имеет диаметр насадки 25 мм.
- быстрое соединение с помощью дюбель-гвоздей
Инновационный способ установки для разнообразных материалов.
Технология RIVTAC® особенно подходит для соединения алюминия, стали, пластмасс, цветных металлов, а также для смешанных, многослойных и гибридных соединений из вышеупомянутых материалов.
Дюбель-гвоздь с высокой скоростью ударяет в соединяемые детали и пробивает материалы обеих деталей.
Скорость регулируемая настройкой давления, зависит от соединяемых материалов и ихтолщин. Вследствие кратковременного повышения температуры в зоне соединения и в результате улучшения текучести, материал соединяемой детали может быть вытеснен в рифление на стержне гвоздя. Таким образом достигается высокая степень геометрического замыкания соединения.
Одновременно создаётся силовое замыкание, особенно в случае с более прочными сталями вследствие запрессовки и сжатия материала.
Пистолет RIVTAC® Portable со временем цикла ≤ 1 сек. и весом 3,5 кг для оптимально возможного доступа. Модель „Small Touch“ имеет диаметр насадки 25 мм.
Гарантирует оптимальное управление благодаря большей опорной поверхности (диаметр насадки: 33,5 мм), а также пружинной подвеске насадки.
Мы поставляем Вам RIVTAC® Portable „Small Touch“ и RIVTAC® Portable “Soft Touch“ соответственно в комплекте, включая инструкцию по эксплуатации и оснастку.
Дополнительную информацию, включая технические данные RIVTAC® Portable, Вы сможете найти в нашем проспекте.
Если Вам не удаеться открыть документ, попробуйте установить Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Bollhoff OOO