RIVCLINCH®

Соединение металлических листов и профилей без соединительного элемента

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Монтажные системы >
  3. Клинч-соединения

Высокопрочные соединения тонколистового металла

Что такое клинч – соединение?
При создании креплений путём деформации (клинч – соединений) металлические листы или профили соединяются друг с другом посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием.
При этом речь может идти о двухслойных или же многослойных соединениях.
Неразъемное соединение материала получается благодаря локальной деформации.
В дополнение к этому, металлические листы с покрытием, а также с предварительно нанесённой лакировкой могут соединяться друг с другом без повреждения поверхностного слоя.

Клинч, пуклевка или холодная сварка металла?

Часто в современном производстве технологию клинч- соединения тонколистового металла называют пуклевкой или холодной сваркой металла. (В данном случае «холодная сварка металлов» подразумевает именно неразъемное высокопрочное соединение металлических листов, а не применение клеевых составов.)
Несмотря на то, что технология соединения называется по-разному, ее принцип остается тем же.

Краткое описание

Ассортимент оборудования RIVCLINCH® включает разнообразные ручные системы, а также системы для автоматизированного производства, которые рассчитаны на различные области применения и адаптируются к специфическим производственным средам.

Преимущества

  • Без дополнительного соединительного элемента
  • Обработка деталей с покрытием, щадящая поверхность
  • Возможность точного воспроизведения

Оборудование RIVCLINCH®  позволяет экономично и экологически безопасно соединять друг с другом стали и высококачественные (нержавеющие) стали, а также алюминий и другие цветные металлы.
Однако наибольшее преимущество перед другими технологиями, RIVCLINCH® имеет при соединении разнородных материалов, к тому же не переносящих нагрева.
Таким образом, клинч-соединение во многих случаях может успешно заменять контактную точечную сварку.
Проведённые испытания показали, что по своим прочностным характеристикам «клинч-соединения» не уступают точечной сварке, а по стойкости к динамическим нагрузкам могут превосходить её. В отличие от точечной сварки при создании «клинч-соединения» соединяемые материалы не подвергаются термическому воздействию, что в значительной степени влияет на прочность соединения.

RIVCLINCH® Setzfolge

Технология

RIVCLINCH®

Клепание происходит следующим образом: сначала соединяемые материалы вдавливаются в матрицу с помощью пуансона.
Как только нижний материал насаживается на наковальню матрицы, он начинает деформироваться («растекаться») по краям.
Подвижные сегменты матрицы при этом выдвигаются наружу. Благодаря процессу выдавливания материалов образуется замыкающая головка. Затем пуансон снова возвращается в исходное положение, соединённую деталь можно вынуть из формы, а боковые сегменты матрицы сжимаются благодаря действию пружины.
С помощью точечной деформации материала создаётся клепаное соединение тонколистового металла с силовым и геометрическим замыканием.

Соединительная система RIVCLINCH® может встраиваться в существующие прессы или же применяться в специальных станках, изготовленных на заказ.
С помощью этой системы можно устанавливать отдельные элементы или же несколько элементов одновременно.
Cистема встраивается в установки с ручным управлением, роботы, а также в стационарное оборудование.

  • RIVCLINCH® – Fügepunktgeometrie

    Геометрические характеристики участка соединения

    В зависимости от выбора оснастки (штампов) RIVCLINCH®, создаются участки пуклевки круглой или прямоугольной формы.
    При использовании круглой формы соединяемые детали подвергаются локальной точечной деформации. Создаётся герметичное клепаное соединение с гармоничным внешним видом.
    Прямоугольная форма получается благодаря комбинированному процессу резки и деформации.
    Она подходит, прежде всего, для твёрдых материалов и высококачественной (нержавеющей) стали.

  • RIVCLINCH® – Werkzeugsätze

    Комплекты оснастки (штампов)

    Центральным элементом соединительной системы RIVCLINCH® является комплект штампов. Он подбирается индивидуально, в зависимости от конкретного случая применения, расположения точки клепания. Наряду с диаметром участка соединения при этом также варьируются такие параметры, как, например, диаметр пуансона или глубина матрицы.

    По стандарту поставляются комплекты штампов для участка соединения круглой формы с номинальными диаметрами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм, а также для участка соединения прямоугольной формы с номинальными размерами 4,3 мм, 5 мм и 6 мм.

    В зависимости от применения, комплект штампов встраивается в портативный клинч-узел. Компания «Бёльхофф» в данном случае предлагает различные варианты.

  • RIVCLINCH® – Geteilter Matrizenkörper

    Сегментированный корпус матрицы

    Матрицы RIVCLINCH® состоят из основной части матрицы и отдельных матричных сегментов, которые удерживаются в определённом положении благодаря стальной пружине. Отдельные сегменты при этом надёжно закреплены на основной части матрицы с помощью специального матричного предохранителя, таким образом, выпадение отдельных сегментов исключено. Кольцевые сегменты могут разделяться на 2, 3 или 4 части. Выбор подходящих геометрических параметров матрицы зависит от конкретного случая применения.

Системы

Больше гибкости в применении

Серия продуктов RIVCLINCH® включает широкий ассортимент ручных инструментов с клещевым захватом, а также системы для создания клинч - соединений модульной конструкции вплоть до автоматической системы ARC-E для серийного производства.

Ассортимент ручных инструментов с клещевым захватом RIVCLINCH®
RIVCLINCH® Handzangen

Наш обширный ассортимент ручных инструментов с клещевым захватом предоставляет Вам как пользователю возможность применения на Вашем производстве технологии клинч - соединений даже без больших инвестиций, связанных, например, со специальным оборудованием. Ассортимент сформирован таким образом, что практически для любого варианта применения можно найти подходящее решение.
И почти для всех ручных инструментов подходят одинаковые комплекты штампов, так что также возможна взаимная замена.

Укомплектованная система с клещевым захватом для ручного монтажа RIVCLINCH® состоит из следующих компонентов:

  • Инструментальной головки (вариант исполнения зависит от конструктивной серии)
  • Усилителя давления
  • Рукоятки или двуручного пускового устройства
  • Комплекта штампов (в соответствии с конкретным случаем применения)
  • Пакета шлангов 2 м (гидравлических и пневматических шлангов в защитном чехле)
Модульные системы RIVCLINCH®
RIVCLINCH® Modulare Systeme

Из целого ряда изделий под наименованием «Модульные системы» мы сформировали стандартный ассортимент продукции для создания клинч - соединений, из данного ассортимента среди различных модульных систем можно выбрать отдельные инструменты и оборудование для создания клинч - соединений, в соответствии с Вашими пожеланиями.


Модульные системы подразделяются на три основные группы, которые отличаются друг от друга, в соответствии с максимальным усилием стыкования:

  • RIVCLINCH® P35 S с максимальным усилием стыкования 35 кн
  • RIVCLINCH® P50 S с максимальным усилием стыкования 55 кн
  • RIVCLINCH® P75 S с максимальным усилием стыкования 75-105 кн

Среди данных конструктивных серий из множества возможных сочетаний Вы можете скомпоновать систему для создания клинч - соединений, в соответствии с Вашими пожеланиями. Основная конструкция у всех серий идентична.

Комплект оснастки RIVCLINCH®

Для каждой из наших клинч - систем мы предлагаем Вам широкий ассортимент оснастки:

RIVCLINCH®
  • поворотное кольцо для более эластичного подвешивания маленьких инструментов с клещевым захватом
  • гироскопическое подвесное устройство для ручных инструментов с клещевым захватом с подковообразной рамой
  • пневмоблок
  • набор 3 м-шлангов; вместо набора 2 м-шлангов
  • устройство контроля клинч-цикла
  • осевую балансировку для компенсации допусков между инструментом и деталью

Применения

Компетентность для Ваших сфер деятельности!

В современных производственных технологиях пуклевка (холодная сварка металла) получает все большее распространение. Мы можем предложить подходящий вариант оборудования для разных целевых групп и отраслей, ведь инновационные отрасли промышленности нуждаются в партнёрах-новаторах.

Примеры применения систем RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® 0404 IP Aero

    Производство вентиляционных каналов

    RIVCLINCH® 0404 IP Aero позволяет соединять воздуховоды с классом герметичности D.

  • Tür- und Torbau

    Изготовление дверей и ворот

    Ручные инструменты с клещевым захватом RIVCLINCH® заменяют собой соединения посредством точечной сварки или заклёпок для клёпки без поддержки и оптимизируют рабочие процессы.

  • Weiße und Braune Ware

    Крупные бытовые электроприборы, телевизоры и радиоприёмники

    Стационарные клинч-системы обеспечивают большую экономию времени.

  • Klima- und Energietechnik

    Кондиционеры и энергетическое машиностроение

    Детали с крупными габаритными размерами могут соединяться с помощью систем с ручным управлением.

    Отраслевое решение
  • Blechverarbeitende Industrie

    Металлообрабатывающая промышленность

    Полуавтоматические клинч-системы оптимизируют Ваши рабочие процессы.



Новости

Новости из компании "Бёльхофф"!

Новости и Пресса

Newsletter

Новости компании Бёльхофф-Россия

Newsletter

Kontakt

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продукции?

Контакт

Ручные инструменты с клещевым захватом

  • RIVCLINCH® 0201 FS

    RIVCLINCH® 0201 FS

  • RIVCLINCH® 0301 FS

    RIVCLINCH® 0301 FS

  • RIVCLINCH® 0404 IP

    RIVCLINCH® 0404 IP

  • RIVCLINCH® 0501 FS

    RIVCLINCH® 0501 FS

  • RIVCLINCH® 0706 IP50

    RIVCLINCH® 0706 IP50

  • RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

    RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

  • TAGGER® 320

    TAGGER® 320

  • RIVCLINCH® Automatik

    RIVCLINCH® Automatik

Модульные системы

  • RIVCLINCH® P35 S

    RIVCLINCH® P35 S

  • RIVCLINCH® P35 PASS

    RIVCLINCH® P35 PASS

  • RIVCLINCH® P50 S

    RIVCLINCH® P50 S

  • RIVCLINCH® P50 PASS

    RIVCLINCH® P50 PASS

  • RIVCLINCH® P75 S

    RIVCLINCH® P75 S

  • RIVCLINCH® P75 S Hydraulik

    RIVCLINCH® P75 S Hydraulik

Оснастка

  • RIVCLINCH® Booster

    Усилитель давления RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Wartungseinheit

    Пневмоблок RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Balancer

    Балансировочное устройство RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Gyroskopische Aufhängung

    Гидроскопическая подвеска RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Rotationsring

    Поворотное кольцо RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Clinchzyklusüberwachung

    Устройство контроля клинч-цикла RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® Achsausgleichschlitten

    Направляющие для осевой компенсации RIVCLINCH®

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO