Резьбовые вставки HELICOIL®

Инструмент для установки

  1. Бёльхофф Россия >
  2. Монтажные системы >
  3. Вставка резьбы в металл >
  4. HELICOIL®

Создание соединений, допускающих большую нагрузку

Резьбовые вставки HELICOIL® создают соединения, допускающие большую нагрузку, в металлических деталях невысокой прочности и надёжно применяются на практике уже около 50 лет.
Познакомьтесь с нашими вариантами монтажа.

Описание

HELICOIL®

Назначение
Резьбовые вставки HELICOIL® plus обеспечивают высокопрочную, износостойкую, устойчивую к термической нагрузке резьбу высокой точности.
Резьбовые вставки поставляются в двух вариантах исполнения: "free running" (окрашены в зелёный цвет) и "screwlock" (красного цвета). Такая окраска упрощает идентификацию в установленном виде.


Преимущества

  • Устойчивость к воздействию коррозии и термическим нагрузкам
  • Высокая износостойкость резьбы
  • Восстановление повреждённой резьбы
  • Равномерное распределение нагрузки и напряжения
  • Простая идентификация даже в установленном виде (благодаря окрашиванию)
  • Поставляются различные варианты исполнения, в зависимости от предъявляемых требований
  • Сборочные системы, инструменты и продукты - всё это поставляется одной компанией

В продаже имеются резьбовые вставки HELICOIL® дюймовых и метрических размеров, а также вставки специального исполнения.

HELICOIL®

Познакомьтесь с нашими разнообразными вариантами исполнения резьбовых вставок HELICOIL® и посмотрите на конкретные случаи применения.

+ Проволочные резьбовые вставки HELICOIL® для металлов

Технология

Последнее поколение технологии называется HELICOIL® plus. Благодаря новому дизайну монтаж резьбовой вствки значительно упростился. Уменьшенный диаметр первого витка позволяет ввинчивать резьбовую вставку как обычный болт.

Резьбовые вставки HELICOIL® plus обладают высокой износостойкостью. Они устойчивы к воздействию коррозии и термическим нагрузкам, характеризуются незначительным резьбовым трением при жёстких допусках.



"Бёльхофф" – аккредитованное предприятие

Резьбовые вставки HELICOIL® plus соответствуют многим общепринятым промышленным требованиям и стандартам

 

Видеоролики по установке HELICOIL® демонстрируют различные варианты монтажа.

Установка вручную

Установка вручную

Ручные метчики

Поставляются ручные метчики разных размеров.



Тип 0140.0

Тип 0140.0

Тип 0140.1 - 2

Тип 0140.1 - 2

Тип 0140.3 - 5

Тип 0140.3 - 5
Ручные установочные инструменты

  • Тип H - PSG

    Тип H - PSG

    • Шпиндель с резьбой
    • С подачей шага
    • С ограничителем глубины
  • Тип H - PMG

    Тип H - PMG

    • Гладкий шпиндель
    • С подачей шага
    • С ограничителем глубины
  • Тип H - PM

    Тип H - PM

    • Гладкий шпиндель
    • Без подачи шага
    • С ограничителем глубины
  • Тип H - M

    Тип H - M

    Накидной инструмент для установки HELICOIL® и
    HELICOIL® plus

    • С ограничителем глубины
Другие инструменты

  • Цапфоломатель стержневого типа для HELICOIL® plus

    Цапфоломатель стержневого типа для HELICOIL® plus

  • Механический цапфоломатель для HELICOIL® plus

    Механический цапфоломатель для HELICOIL® plus

    С пружиной
    Тип: TB- M

Ручные демонтажные инструменты

Ручные демонтажные инструменты

Ручной демонтажный инструмент поставляется для всех размеров резьбы.

Механический монтаж

Машинные метчики

Поставляются машинные метчики HELICOIL® разных размеров.



Тип 0141.1

Тип 0141.1

Тип 0141.1

Тип 0141.1

Тип 0141.1

Тип 0141.1
Шпиндельные инструменты

Установочные шпиндели для HELICOIL® plus

  • Тип 4160.23
    • Для электрических, аккумуляторных и пневматических установочных инструментов
    • Тип 4160.23 (конструкция 1)
  • Тип 4160.25
    • Тип 4160.25 (конструкция 2)


Внимание

Эти установочные шпиндели также могут использоваться как шпиндели для ручного монтажа.

Установочные шпиндели для screwlock маркируются с помощью кольцевидной канавки на направляющем стержне.
Направляющий стержень установочных шпинделей для free running - гладкий.

Монтаж с помощью электрических и аккумуляторных инструментов

  • Тип B - S 206

    Тип B - S 206

    Аккумуляторный установочный инструмент


    Для монтажа резьбовых вставок
    HELICOIL® plus M 2 - M 6 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus


    Включая 2 аккумулятора, быстродействующее зарядное устройство и переносной кейс

  • Тип B - S 824

    Тип B - S 824

    Аккумуляторный установочный инструмент


    Для монтажа резьбовых вставок
    HELICOIL® plus M 7 - M 24 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus


    Включая 2 аккумулятора, быстродействующее зарядное устройство и переносной кейс

  • Тип E - S 206

    Тип E - S 206

    Электрическийустановочныйинструмент


    Для быстрого монтажа резьбовых вставок HELICOIL® plus M 2 - M 6 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus


    Включая блок питания от сети для двух гайковёртов и переносной кейс

  • Тип E - S 410

    Тип E - S 410

    Электрический установочный инструмент


    Для быстрого монтажа резьбовых вставок HELICOIL® plus M 4 - M 10 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus


    Включая регулятор скорости вращения с форсированным линейным управлением и переносной кейс

Пневматические установочные инструменты

HELICOIL® plus Pneumatische Einbauwerkzeuge

  • Тип P - S 412

    Тип P - S 412

    Пневматическийустановочныйинструмент
    Для быстрого монтажа резьбовых вставок HELICOIL® plus M 4 - M 12 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus

  • Тип P - S 1216

    Тип P - S 1216

    Пневматическийустановочныйинструмент
    Для быстрого монтажа резьбовых вставок HELICOIL® plus M 12 - M 16 с установочным шпинделем для HELICOIL® plus

Оснастка

Оснастка – HELICOIL® plus

Для надёжного контроля за крутящим моментом при монтаже, а также для горизонтального подвешивания инструментов на балансировочной системе поставляются дополнительная рукоятка для P - S 1216 и подвесная скоба для P - S 412 и P - S 1216.

Инструменты с патроном предварительного напряжения

Инструменты с патроном предварительного напряжения для HELICOIL® plus

  • Тип P - PSG

    Typ P-PSG

    Инструмент с патроном предварительного напряжения
    для HELICOIL® plus free running и screwlock

    Установочный шпиндель с направляющей резьбой, приводимый в действие реверсивным пневмодвигателем, проходит через направляющую гайку. Настройка необходимой установочной глубины осуществляется посредством компенсационных дисков между соединительной муфтой и патроном предварительного напряжения. Применяется, начиная с М16 только до 2,0 d.

  • Тип P - PSG

    Тип P - PSG

    Инструмент с патроном предварительного напряжения
    для HELICOIL® plus stripfeed

    Резьбовые вставки HELICOIL® plus в кассетах обеспечивают ряд преимуществ, особенно при установке более мелких резьбовых вставок.

    Рациональный монтаж резьбовых вставок HELICOIL® plus для средних и крупномасштабных серийных производств.

Другие инструменты

Система с параллельной стойкой типа S

Система с параллельной стойкой типа S
  • Для установочных инструментов для HELICOIL® и HELICOIL® plus
  • Рационализация
  • Быстрое, надёжное позиционирование
  • Неутомительный рабочий процесс
  • Отсутствие реактивных крутящих усилий
  • Крепление, удерживающее вес гайковёрта
  • Простота управления
  • Подвижность (поворачивается на 360°)

В комплект поставки входят 3-осевая направляющая система, крепление инструмента, 1 балансир (от 1 до 3 кг), основная плита с канавками из прессованного профильного алюминия

Габаритные размеры:
240x40x500 мм

  • Пневматический цапфоломатель для HELICOIL® plus

    Пневматический цапфоломатель для HELICOIL® plus

    • С толчковым пуском
    • Тип TB-P

Автоматизация монтажа

Система с параллельной стойкой типа PR - E для установочных инструментов для HELICOIL® и HELICOIL® plus

Система с параллельной стойкой типа PR - E

Трёхосная система с параллельной стойкой и устройством позиционного управления для быстрого, технологически безопасного позиционирования вручную установочных инструментов для HELICOIL® plus.

Тип PR - E представляет собой универсальную, гибкую и экономичную систему, которая поддерживает запросы координат (положения), в соответствии с настойками, свободно программируемыми пользователем.

  • Распознавание положения по осям X, Y и Z
  • Контроль установочной глубины, координат ввинчивания и состояния процесса ввинчивания
  • 10 программ
  • Возможность сохранения в памяти 25 установочных положений для каждой программы
  • Управляющие выходные сигналы для мониторинга и настройки, например, электромагнитных клапанов (24 В постоянного тока) для пневматических зажимных устройств

Тип PR - E подходит для крепления электрического инструмента типа E - S 410 для установки HELICOIL® plus. Другие электрические винтозавёртывающие инструменты поставляются по запросу.

Благодаря большой длине выдвижения стойки обеспечивается широкий рабочий диапазон оборудования. Инструмент всегда расположен вертикально, что позволяет освободить пользователя от нагрузки.


Другие преимущества:

  • Отсутствие проблем с качеством, вызываемых потерей места установки HELICOIL® plus
  • Фиксация значения установочной глубины
  • Регистрация сбоев установки

Комплект поставки включает балансир с устройством позиционного управления, регулирующий блок, электрический гайковёрт, пульт управления, пневмоблок

Модуль HELICOIL® stripfeed

Модуль STRIPFEED®

С помощью этой автоматической сборочной системы для HELICOIL® plus значительно повышается производительность Ваших сборочных процессов.

Эта установка собирается по запросу заказчика, в соответствии с его требованиями, и встраивается в существующую автоматизированную систему.

Резьбовые вставки HELICOIL® plus в кассетах обеспечивают ряд преимуществ, особенно при установке более мелких резьбовых вставок.

Справа Вы можете посмотреть видеоролик о системе HELICOIL® stripfeed в действии.

Полностью автоматические системы

Полностью автоматические системы

Полностью автоматические сборочные системы HELICOIL® также входят в наш ассортимент продукции.
Пожалуйста, свяжитесь с нами относительно Ваших конкретных требований.



ДИН- и стандартизованные детали

Вы хотели бы получить информацию о нашем ассортименте продукции?

Справочник "Синие страницы"

Системы поставок

Вам нужна информация о системах материально-технического снабжения и поставок?

ECOSIT®

Контактная информация

Вы хотели бы получить консультацию или информацию о продуктах?

Контакты

HELICOIL® трех-координатная система

Стационарный сборочный модуль

  • HELICOIL®: Роботизированная система позиционирования обрабатываемой детали

    Роботизированная система позиционирования обрабатываемой детали

  • HELICOIL® трех-координатная система

    HELICOIL® трех-координатная система

  • HELICOIL® одно-координатная система

    HELICOIL® одно-координатная система

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Bollhoff OOO