Lider kompetencji w 360° technologii łączenia
Nasze rozwiązania połączeniowe na Twoją miarę
Zawsze, gdy chcesz łączyć elementy, służymy pomocą jako kompetentny partner. Wzdłuż całego łańcucha wartości. Na całym świecie. I zawsze z uwzględnieniem specyficznych wymagań Twojej branży. Gdy mówimy o 360° technologii łączenia, mamy na myśli wszechstronność naszych usług.
Tworzymy zrównoważone połączenia:
Tak pracujemy w Böllhoff
Nasze długoterminowe myślenie i odpowiedzialność sięgają daleko poza działalność biznesową. Dbamy również o planetę i społeczeństwo, zapewniając im pomyślną przyszłość. Zobowiązanie to jest kluczowe dla naszej filozofii przedsiębiorstwa i znajduje odzwierciedlenie w naszej strategii zrównoważonego rozwoju.
Nasze rozwiązanie dla Twojej branży
Każda branża jest wyjątkowa. Znamy jej specyfikę i we współpracy z klientem opracowujemy dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania.
- Motoryzacja
- Przemysł lotniczy
- Inżynieria mechaniczna
- Kolej
- Technologia medyczna
- Energia
- Branża budowlana
- Artykuły gospodarstwa domowego
- Pojazd użytkowy
Zmiany strukturalne w branży motoryzacyjnej nabierają tempa. Najnowsze trendy w zakresie lekkich konstrukcji, elektryfikacji układu napędowego, autonomicznej jazdy i cyfryzacji są złożone i stanowią duże wyzwanie. Równie wysokie są wymagania stawiane technologii łączenia. Potrzebne są nowe pomysły. Mamy właściwe odpowiedzi na problemy współczesnej inżynierii motoryzacyjnej
Dowiedz się więcejŚledzimy aktualne trendy rozwojowe w branży lotniczej i pomagamy Ci spełniać związane z nimi wymagania. Od dziesięcioleci jesteśmy partnerem branży dostarczającym niestandardowe rozwiązania w zakresie łączenia.
Dowiedz się więcejInżynieria mechaniczna i przemysłowa to jedna z najbardziej innowacyjnych branży. Niemniej jednak, a może właśnie z tego powodu, zmiany strukturalne sprawiają, że musi ona zwiększyć inwestycje w swój przyszły potencjał konkurencyjny. Wspieramy ją innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie mocowań i montażu – bez względu na to, czy chodzi o projekt i budowę dużych instalacji, obrabiarek czy maszyn specjalnych.
Dowiedz się więcejHistoria technologii kolejowej fascynuje ludzi od wieków. Natężenie ruchu kolejowego na świecie nigdy jeszcze nie było tak duże. Równie imponujące są wymagania stawiane producentom pojazdów szynowych przez operatorów kolei. Bez względu na to, czy chodzi o śruby, nity, klinczowanie czy zarządzanie częściami typu C, oferujemy innowacyjne i niezawodne rozwiązania.
Dowiedz się więcejTechnologie medyczne są zwykle bardzo wymagające, co przekłada się na wysokie oczekiwania w zakresie produkcji. Wspieramy Cię naszymi niestandardowymi rozwiązaniami w zakresie łączenia
Dowiedz się więcejRozwój energii odnawialnej stanowi kluczowy aspekt ochrony środowiska. Jest to dla nas najwyższy priorytet. Rozwijając technologię łączenia i montażu, bierzemy aktywny udział w procesie kształtowania przyszłości energetycznej.
Dowiedz się więcejMaszyny budowlane, maszyny do materiałów budowlanych i maszyny górnicze są stosowane we wszystkich dużych projektach budowlanych i wydobywczych na całym świecie. Zróżnicowane warunki atmosferyczne, działanie stałych sił występujących podczas wibracji oraz nierównomierne wykorzystanie mocy produkcyjnych wywierają znaczny wpływ na poszczególne komponenty tych maszyn. Staw czoła tym wyzwaniom dzięki naszym niezawodnym rozwiązaniom połączeniowym
W produkcji artykułów gospodarstwa domowego istotną rolę odrywa komunikacja urządzeń z siecią, niskie zużycie energii oraz redukcja hałasu. Coraz bardziej złożone potrzeby wymagają opracowania zintegrowanych systemów konstrukcyjnych. I tu przychodzimy Ci z pomocą, oferując rozwiązania w zakresie łączenia i montażu
Dowiedz się więcejDzisiejsze pojazdy użytkowe muszą spełniać najwyższe standardy niezawodności i wydajności. Nowe technologie układu napędowego i autonomiczne systemy jazdy stanowią złożone wyzwania zarówno dla producentów, jak i dostawców.
Find out moreTargi, seminaria i szkolenia
Nadchodzące wydarzenia
Supplier fair for the entire process chain of the plastics processing industry
Every two years, the aerospace, aviation and defence industries are invited to Farnborough International Exhibition & Conference Centre for the world’s best airshow. Providing unparalleled opportunities to build new connections, engage with thought leaders and pioneer change.
Electronics Manufacturing Expo Asia