Bucşe filetate KOBSERT®

Sisteme de montaj

  1. Böllhoff România >
  2. Sisteme de montaj >
  3. Realizarea filetelor în metal >
  4. KOBSERT®

Rigidizări de filete în metale

Bucşele filetate KOBSERT® este soluţia ideală pentru realizarea de filete de piuliţe n materiale cu rezistenţă redusă, cum ar fi aluminiu, aliaje de aluminiu sau magneziu, la care filetul prezintă rezistenţă mecanică, la vibraţii şi torsiune.

Scurtă descriere

Tehnologia KOBSERT® este indicată atât pentru rigidizare de filete cât şi pentru repararea filetelor distruse. Bucşele filetate se ancorează fără ştift, respectiv şaibă suplimentar(ă) de siguranţă sau adezivi respectiv materiale de etanşare chimice. Varianta cu inel de etanşare este concepută pentru asamblări etanşe la gaz şi lichid.

Informaţi-vă despre diversele tipuri de produse din domeniul elementelor de asamblare.

Tehnologie

Cele mai importante avantaje dintr-o privire

  • Siguranţă de rotire integrată
  • Asamblări filetate cu rezistenţă mecanică mare, la adâncimi de înşurubare reduse, prin diametrul exterior mare
  • Rezistenţă la uzură
  • Etanş la gaz şi lichid
  • Rezistenţă la coroziune
  • Montaj simplu Reparaţii de filete

Informaţi-vă despre diversele tipuri de produse din domeniul elementelor de asamblare.

Soluţii de montaj

Scule de strângere pentru maşini

  • P 2005 K

    P 2005 K

    Sculă de strângere pneumo-hidraulică, pentru montaje de serie economice

  • KOBSERT® PH 830

    PH 830

    Sculă de strângere hidraulică, cu acţionare pneumatică, pentru serii mari

Scule de strângere manuale

  • Tip S

    Sculă de montaj manuală tip S

    Sculă de montaj pentru montaj individual (serii mici)

  • KOBSERT® M 1430 K

    Sculă de montaj manuală tip M 1430 K

    Sculă manuală hidraulică pentru serii mici

HH 830

Sculă manuală hidraulică pentru serii mici

O privire de ansamblu cu date tehnice aferente soluţiilor noastre de montaj pentru bucşele filetate KOBSERT® precum şi spectrul elementelor de asamblare oferite puteţi să găsiţi în catalogul nostru de produse KOBSERT®.

Downloads Norma Limba Tip/Mărime
KOBSERT®
Thread inserts for metals
1000/11.02 Engleză PDF/ KB

Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.



Articole după DIN şi norme

Doriţi informaţii referitoare la programul nostru de produse?

Blaue Seiten online

Sisteme de livrare

Doriţi informaţii referitoare la sistemele de aprovizionare şi livrare?

ECOSIT®

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

KOBSERT® Montaj manual

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.