RIVCLINCH®

Asamblare de table şi profile fără element de îmbinare auxiliar

  1. Böllhoff România >
  2. Sisteme de montaj >
  3. Nituire prin deformare plastică RIVCLINCH®

Asamblări de rezistenţă mare în materiale metalice

La nituirea prin deformare plastică se îmbină table sau profile prin deformarea plastică la rece a materialului, cu închidere prin formă şi forţă, fără element de îmbinare auxiliar. Poate fi vorba de îmbinări de două straturi de material sau mai multe.
În afară de aceasta se pot îmbina între ele şi table acoperite sau vopsite, fără ca prin îmbinare suprafaţa să se deterioreze.

Scurtă descriere

Programul de produse Sisteme RIVCLINCH® cuprinde diverse sisteme manuale precum şi sisteme pentru fabricarea automatizată, destinate diverselor domenii de aplicaţii şi care se potrivesc diverselor condiţii de fabricaţie.

Avantaje

  • Nu necesită element de asamblare suplimentar
  • Nu deteriorează suprafeţele de protecţie ale elementelor ce se îmbină
  • Există reproductibilitate

Prin acest procedeu se pot îmbina între ele în mod raţional şi fără poluarea mediului elemente din oţel şi oţel inoxidabil, precum şi aluminiu şi alte materiale neferoase.

RIVCLINCH® setting in series

Tehnologie

RIVCLINCH®

La îmbinarea RIVCLINCH® mai întâi materialele ce trebuie îmbinate se se introduc cu ajutorul unui poanson într-o matriţă.
Imediat ce materialul din partea de jos se aşează pe matrita inferioară el începe să curgă. Segmentele mobile ale matriţei sunt deplasate spre exterior. Prin procesul de curgere al materialului se formează capul de închidere. În continuare poansonul se deplasează înapoi în poziţia de start, partea îmbinată poate fi extrasă iar părţile laterale ale matriţei sunt apropiate cu ajutorul
unui arc.
Prin deformarea punctuală a materialului rezultă o închidere prin formă şi prin forţă.
Sistemul de îmbinare RIVCLINCH® poate fi adaptat în presele existente sau poate fi pus şi în maşini speciale. Se pot fixa atât puncte individuale cât şi mai multe puncte simultan.
Sistemul de îmbinare se poate integra în maşini manuale, în roboţi precum şi staţionar.

  • RIVCLINCH® – Geometry of the joint

    Geometria punctului de îmbinare

    În funcţie de scula de îmbinare aleasă rezultă elemente de îmbinare rotunjite sau cu colţuri.
    Când se folosesc puncte rotunde piesele de îmbinat sunt deformate local. Rezultă îmbinări etanşe, corespunzătoare optic.
    Punctul cu colţuri rezultă în cazul unui proces de tăiere şi deformare combinat. El este indicat în special pentru materiale dure şi oţel inoxidabil.

  • RIVCLICH® – Tool kits

    Seturi de scule

    Elementul central al sistemului de îmbinare RIVCLINCH® îl reprezintă setul de scule.
    Acesta este adaptat individual la fiecare caz de aplicaţie în parte. Pe lângă diametrul punctului de îmbinare aici mai variază şi alţi parametri cum ar fi de ex. diametrul poansonului sau adâncimea matriţei.
    În varianta standard vă stau la dispoziţie seturi de scule pentru punct rotund, cu diamentrul nominal de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm precum şi pentru punct pătrat cu dimensiuni nominale de 4,3 mm, 5 mm şi 6 mm.
    Setul de scule este integrat într-un unit RIVCLINCH®, în funcţie de aplicaţie. Böllhoff oferă aici diverse variante.

  • RIVCLINCH® – Segmented die body

    Un segment de matriţă

    Matriţele RIVCLINCH® sunt alcătuite dintr-un corp de bază rotund şi segmentele individuale, care sunt menţinute în poziţie cu un arc din oţel. Segmentele individuale sunt fixate de corpul de bază al matriţei, fiind nedetaşabile, datorită unei protecţii din partea matriţei.
    Astfel este exclusă pierderea segmentelor individuale.
    Segmentele inelare pot fi împărţite în 2, 3 sau 4 părţi.
    Alegerea geometriei potrivite a matriţei depinde de fiecare aplicaţie în parte.

Sisteme

Mai multă flexibilitate în aplicaţie

Seria de produse RIVCLINCH® acoperă un domeniu vast, de la scule manuale până la sisteme de prindere în construcţie modulară şi ARC-E pentru producţia de serie mare

Programul de scule manuale RIVCLINCH®
RIVCLINCH® hand tools

Programul nostru de scule manuale vă oferă Dvs., ca utilizator, posibilitatea să folosiţi în compania Dvs. tehnologia de îmbinare „clinch“ şi fără investiţii mari, cum ar fi maşini speciale. Programul este astfel structurat, încât aproape pentru orice aplicaţie se poate găsi soluţia corectă. În aproape toate aparatele manuale se potrivesc aceleaşi seturi de scule, astfel încât sculele se pot înlocui unele cu altele.


Un sistem complet de scule manuale RIVCLINCH® este alcătuit din următoarele componente:

  • Capul sculei (în funcţie de seria de fabricaţie)
  • Un booster
  • Un mâner manual sau dispozitivul de acţionare cu două mâini
  • Un set de scule (adaptat aplicaţiei)
  • Furtunuri de 2 m (furtunuri hidraulice şi pneumatice în înveliş protector)
Sisteme modulare RIVCLINCH®
RIVCLINCH® modular systems

În seria „Sisteme modulare“ am dezvoltat un program din care prin sisteme modulare se pot realiza scule de prindere individuale, conform dorinţei Dvs.

Sistemele modulare sunt împărţite în trei grupe principale, care sunt delimitate între ele prin forţa maximă de îmbinare maximă:

  • RIVCLINCH® P35 S cu forţă maximă de îmbinare 35 kN
  • RIVCLINCH® P50 S cu forţă maximă de îmbinare 55 kN
  • RIVCLINCH® P75 S cu forţă maximă de îmbinare 75-105 kN


În cadrul acestor grupe constructive puteţi realiza sistemul de prindere, corespunzător dorinţelor Dvs., folosind un mare număr de combinaţii posibile.
a toate grupele constructive structura de principiu este identică.

Pachet de accesorii RIVCLINCH®

Pentru fiecare din sistemele noastre de prindere vă oferim un cuprinzător pachet de accesorii:

RIVCLINCH®
  • Un inel rotativ pentru suspendarea flexibilă a sculelor
    manuale mici
  • un suport giroscopic la scula manuală cadru C
  • o unitate de service pentru aer comprimat
  • un pachet de furtunuri de 3 m; în locul pachetului de furtun
    de 2 m
  • dispozitiv de monitorizare a ciclurilor de prindere
  • dispozitiv de aranjare coaxială, pentru egalizarea toleranţelor între sculă şi piesă

Aplicaţii

Competent pentru domeniul Dvs.

Pentru diverse grupuri ţintă şi domenii industriale vă putem oferi îmbinarea potrivită, deoarece industriile inovative au nevoie de parteneri inovativi.

Exemple de aplicaţii de sisteme RIVCLINCH®

  • RIVCLINCH® 0404 IP Aero

    Air duct construction

    RIVCLINCH® 0404 IP Aero joints air ducts according to tightness class D.

    Certificates and standards
  • Construcţii de uşi şi porţi

    Construcţii de uşi şi porţi

    Sculele manuale RIVCLINCH® înlocuiesc asamblările cu sudură în puncte sau nituire oarbă şi optimizează procesul de llucru.

  • Mărfuri albe şi maro

    Mărfuri albe şi maro

    Folosind sistemele de prindere staţionare se obţine o substanţială reducere de timp

  • Tehnică de climatizare şi energetică

    Tehnică de climatizare şi energetică

    Componentele de dimensiuni mari pot fi asamblate cu ajutorul sistemelor acţionate manual.

    Soluţii industriale
  • Metal structures

    Industria prelucrătoare de tablă

    Sisteme de prindere parţial automatizare optimizează procesul de lucru.

Downloads Norma Limba Tip/Mărime
RIVCLINCH®
Devices and systems for joining sheets and profiles without fasteners
6780/09.02 Engleză PDF/ KB

Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.



News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

Scule manuale

  • RIVCLINCH® 0201 FS

    RIVCLINCH® 0201 FS

  • RIVCLINCH® 0301 FS

    RIVCLINCH® 0301 FS

  • RIVCLINCH® 0404 IP

    RIVCLINCH® 0404 IP

  • RIVCLINCH® 0501 FS

    RIVCLINCH® 0501 FS

  • RIVCLINCH® 0706 IP50

    RIVCLINCH® 0706 IP50

  • RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

    RIVCLINCH® 1106 P50 PASS

  • TAGGER® 320

    TAGGER® 320

  • RIVCLINCH® Automat

    RIVCLINCH® Automat

Sisteme modulare

  • RIVCLINCH® P35 S

    RIVCLINCH® P35 S

  • RIVCLINCH® P35 PASS

    RIVCLINCH® P35 PASS

  • RIVCLINCH® P50 S

    RIVCLINCH® P50 S

  • RIVCLINCH® P50 PASS

    RIVCLINCH® P50 PASS

  • RIVCLINCH® P75 S

    RIVCLINCH® P75 S

  • RIVCLINCH® P75 S Hidraulic

    RIVCLINCH® P75 S Hidraulic

Accesorii

  • RIVCLINCH® Booster

    RIVCLINCH® Booster

  • RIVCLINCH® Unitate de service

    RIVCLINCH® Unitate de service

  • RIVCLINCH® Spring Balance

    RIVCLINCH® Spring Balance

  • RIVCLINCH® Suport gyroscopic

    RIVCLINCH® Suport gyroscopic

  • RIVCLINCH® Inel rotativ

    RIVCLINCH® Inel rotativ

  • RIVCLINCH® Dispozitiv de monitorizare a ciclurilor de prindere

    RIVCLINCH® Dispozitiv de monitorizare a ciclurilor de prindere

  • RIVCLINCH® Sănii egalizatoare

    RIVCLINCH® Sănii egalizatoare

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.