AMTEC®

Fixare în mase plastice

  1. Böllhoff România >
  2. Sisteme de montaj >
  3. Încastrare în mase plastice

Fixare în mase plastice

AMTEC® înseamnă „After Moulding TEChnology“.Noţiunea este folosită pentru fixarea de inserţii filetate în componente din mase plastice, după scoaterea acestora din urmă din matriţă.
Vă puteţi forma o privire de ansamblu asupra soluţiilor noastre de montaj.

Scurtă descriere

AMTEC® After Moulding Technology

Montarea filetului în articole din mase plastice după extragerea piesei din formă prezintă numeroase avantaje:

  • Cicluri de injecţie mai scurte şi totodată costuri de fabricaţie mai reduse pentru articolele din mase plastice
  • Fixare sigură, nu se formează aşchii
  • Valori mari de tracţiune şi torsiune
  • Asamblare prin înfiletare repetabilă, spre deosebire de şuruburile cu autofiletare

Procedee de montaj

Sudură cu element cald (HES)
La HES (sudură cu element cald) este vorba de un procedeu de asamblare, dovedit în practică, pentru fixarea inserţiilor filetate în componente din materiale termoplaste. În cadrul procesului dintr-o singură fază căldura de contact este transferată prin inserţia metalică spre zona de îmbinare a materialului plastic. În timpul topirii materialului plastic, în zona suprafeţei de contact are loc procesul de îmbinare, la care masa plastifiată este împinsă în locaşe şi secţiuni predefinite. Astfel se realizează închiderea prin formă.
HES - dintr-o privire
  • Dimensiuni recomandate: M 2 până la M 8
  • Timp de montare. 3 până la 4 secunde (M 4)
  • Caracteristici: tensiuni reduse, este posibil montaj repetat, este indicat pentru bolţuri filetate, toleranţe +/- 0,1 mm, uşor de transformat pentru alte dimensiuni de filet
  • Materiale: termoplaste, elastomer termoplast
Inserţii filetate Böllhoff care pot fi folosite
  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Aparate de montaj

  • Aparat cu manetă manuală pentru montaj la cald

    Aparat cu manetă manuală pentru montaj la cald

    Dimnensiuni: M 1,4 până la M 8
    Lotul economic: până la 20.000

  • Maşină de montat la cald, pneumatică

    Maşină de montat la cald, pneumatică

    Dimensiuni: M 1,4 până la M 8
    Lotul economic: începând cu 50.000

  • Dispozitiv de montat la cald cu cap de montat automat Typ AEK I

    Dispozitiv de montat la cald cu cap de montat automat Typ AEK I

    Dimensiuni: M 2 până la M 8
    Lotul economic: începând cu 50.000

Alte aparate de montaj

  • Cap de montaj la cald, automat Typ AEK I
  • Componente de montat la cald

(pentru fiecare din dimensiunile M 2 până la M 8)

Fixare inductivă la cald (EWS)

Fixare de inserţii filetate metalice, la cald, prin sudură cu rezistor electromagnetic (EWS)

EWS (Sudura cu rezistor electromagnetic) este un procedeu de îmbinare dezvoltat de compartimentul KVT Bielefeld GmbH pentru asamblări din metal şi materiale plastice termoplaste. Aici, prin intermediul unui câmp electromagnetic, inserţia filetată se încălzeşte fără contact iar suprafeţele de contact ale piesei din material plastic se plastifiază. Prin procesul de îmbinare care se desfăşoară în acelaşi timp, materialul topit este împins în locaşe şi secţiuni predefinite. Încălzirea elementelor metalice de orice mărime se efectuează în cel mai scurt timp (ca. 2-6 sec.). După deconectarea energiei are loc răcirea rapidă a topiturii, ceeea ce face posibilă o precizie de montaj de până la 0,05 mm.
EWS - dintr-o privire
  • Dimensiuni recomandate: M 2 până la M 8, alte dimensiuni la cerere
  • Timp de montaj ca. 3 secunde (M 5)
  • Caracteristici: tensiuni reduse, este posibil montaj repetat, special pentru inserţii < M 2 precum şi inserţii cu inel de etanşare, toleranţe până la 0,05 mm, la alegere proces în una sau două trepte
  • Materiale: termoplaste, elastomer termoplast
Inserţii filetate Böllhoff care pot fi folosite
  • HITSERT® 2
  • HITSERT® 3
  • SONICSERT®

Aparate de montaj

  • Maşină de montat la cald, pneumatică

    Maşină de montat la cald, pneumatică

    Dimensiuni: M 1,4 până la M 40

  • Aparat de montat la cald  cu cap de montaj automat tip AEK II

    Aparat de montat la cald cu cap de montaj automat tip AEK II

    Dimensiuni: M 3 până la M 8

  • Cap de montat la cald automat tip AEK II

    Cap de montat la cald automat tip AEK II

    Dimensiuni: M 2 până la M 8

Ancorare prin expansiune

Scule de montat manual

  • EXPANSIONSSERT 1 & 2, SPREDSERT® 1 & 2

    EXPANSIONSSERT 1 & 2, SPREDSERT® 1 & 2

    Dorn de montaj pentru montaj manual

  • Tip S

    QUICKSERT® Expansion Typ 1230

    Rotire cu autotarodare

Scule semiautomate

  • Installation mandrel for EXPANSIONSERT 1 and EXPANSIONSERT 2

    EXPANSIONSERT 1, EXPANSIONSERT 2

    Scula se poate integra în prese cu manetă manuală sau în alte dispozitive de presare.

    • Pentru montajul manual
  • P 2005 K

    Ancorare prin expansiune QUICKSERT®

    Scula de fixare P 2005 serveşte pentru montajul rapid şi sigur.

    • Pentru serii
Rotire cu autotarodare

Scule semiautomate

  • QUICKSERT® installation mandrel

    QUICKSERT®

    Scula se poate adapta pentru maşini de găurit co montant sau la şurubuelniţe cu acumulator.

    • Pentru montajul manual
  • BM 2100

    QUICKSERT®

    Sistem universal de înşurubare rapidă BM 2100
    Sistem UNIQUICK®

    • Cu şurubelniţă telescopică acţionată manual, în execuţie specială cu alimentarea automată a inservţiilor filetate
    • Pentru serii (dimenisuni la cerere)
  • Şurubelniţă cu aer comprimat pentru QUICKSERT® şi HITSERT® 3

    Şurubelniţă cu aer comprimat pentru QUICKSERT® şi HITSERT® 3

    • Productivitate mare prin reversare în momentul atingerii momentului de rotaţie reglat.
    • Exploatare staţionară prin adaptare la gidarea paralelă
    • Serii mijlocii până la mari
  • Montant pentru montaj manual pentru QUICKSERT® Hex

    Montant pentru montaj manual pentru QUICKSERT® Hex

    • Pentru montajul manual
    • Adaptabil la şurubelniţe cu acumulator sau scule de montaj pneumatice (de ex. tip P-S 1216; vezi figura)
Sudură cu ultrasunete (USS)

Sudarea cu ultrasunete de inserţii filetate din metal în materiale plastice K’ în K’

La USS (sudură cu ultrasunete) este vorba de un procedeu care iniţial a fost dezvoltat pentru îmbinarea componentelor termoplaste. Aici, prin frecarea suprafeţei limită şi absorbţia vibraţiilor, părţile componentei din material plastic ce trebuie îmbinate sunt plastifiate în cel mai scurt timp. În final are loc procesul de îmbinare. Energia necesară este produsă în generatorul de ultrasunete ca tensiune alternativă, apoi este convertită în vibraţii mecanice (20-40 kHz) iar în final este condusă cu ajutorul unei sonde sonice (Sonotrode). La fixarea de inserţii filetate (metalice M2-M6) în marterial plastice termoplaste materialul topit este împins în locaşe şi secţiuni.
USS - dintr-o privire
  • Dimensiuni: M 2 până la M 6 pentru inserţii metalice (recomandat: M 2 până la M 12 inserţii speciale K' in K')
  • Timp de montaj ca. 2 secunde
  • Materiale: Termoplaste
Inserţii filetate Böllhoff care pot fi folosite
  • SONICSERT®

Aparate de montaj

  • Pistol manual cu ultrasunete

    Pistol manual cu ultrasunete

    Dimensiuni: M 2 până la M 6
    Lotul economic <= 5.000

  • Maşină de sudat cu ultrasunete, semiautomată

    Maşină de sudat cu ultrasunete, semiautomată

    Dimensiuni: M2 - M8
    Lotul economic <= 50.000

Alte aparate de montaj

  • Componente ultrasunete (M 2 până la M 8)


Articole după DIN şi norme

Doriţi informaţii referitoare la programul nostru de produse?

Blaue Seiten online

Sisteme de livrare

Doriţi informaţii referitoare la sistemele de aprovizionare şi livrare?

ECOSIT®

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

Montaj inserţie filetată HITSERT®

Montaj inserţie filetată QUICKSERT®

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.