Core competence

  1. Böllhoff România >
  2. Joining together >
  3. Core competence

Core competence

Böllhoff oferă clienţilor consultanţă, ajută la dezvoltarea lor şi le livrează în întreaga lume un spectru larg de elemente de asamblare orientate spre aplicaţii şi procese, inclusiv soluţiile de montaj aferente.

lanţului de valori

Prestaţia: sprijinirea întregului lanţ de valori al clientului!

Logistică

Logistica la Böllhoff

Cerinţe în schimbare

Schimbările survenite pe piaţă în ultimele decenii nu au rămas fără urmări şi la compartimentul logistic al Grupului Böllhoff. Astfel, la sfârşitul anilor 1990 s-a realizat o centralizare, orientată spre client şi pe productivitate. Aceasta cuprinde numeroase depozite mici, care au devenit puternice centre logistice situate în principale locaţii din Germania şi întreaga Europă. Astfel au fost atinse efectele sinergetice şi optimizările de procese, care reprezintă un avantaj competitiv decisiv.

Dacă multă vreme în numeroase companii logistica era considerată o simplă afacere cu marfă şi expedierea ei, importanţa acesteia a fost supusă în ultimii ani unei importante schimbări. Logistica este azi un important proces de bază din Supply-Chain-Management. Böllhoff face faţă cerinţelor actuale cu acest ECOSIT® Management pentru articole tip C, pe care l-a implementat pe piaţă de peste 10 ani.

Böllhoff îndeplineşte şi cerinţele industriei auto internaţionale, aşa cum o dovedeşte, nu în ultimul rând, certificarea cu succes a locaţiei din Bielefeld conform standardului ISO/TS 16949:2002. Böllhoff îşi sprijină clienţii la nivel naţional şi internaţional prin disponibilitatea deosebită a articolelor, termene de livrar reduse şi colaborarea cu parteneri capabili în domeniul expediţiei, pentru a livra comenzile clienţilor în condiţii avantajoase.

Locaţii logistice

  • Centrul logistic Nord / Bielefeld
  • Centrul logistic Süd / Jettingen-Scheppach
  • Centrul logistic Ost / Leipzig
  • Logistikzentrum West / Dormagen
  • Centrul logistic Süd-Ost-Europa / Slowakei

precum şi alte locaţii de centre logistice în Euorpa şi întreaga lume.

Un exemplu

Capabilitatea centrului logistic Nord din Bielefeld

Trucks

Începând cu anul 1997 Headquarter-ul din Bielefeld a fost supus unui masiv „up-grade“ pentru a face faţă cerinţelor viitorului.
Astfel, în acest moment există în compartimentul de intrare marfă un sistem informatic CAQ, care împreună cu moderul sistem informatic de gestiune a depozitului, reduce procesele logistice şi este mai economic. De asemenea a avut loc o expansiune: compartimentul de ieşire marfă a fost de asemenea extins ca şi suprafeţele de depozitare. Productivitatea a fost crescută prin folosirea celui mai nou software de proces de gestiune şi tehnica automată de transport a lădiţelor şi paleţilor. Prin aceasta a fost posibil ca în prezent să fie verificate şi depozitate zilnic între 60 şi 140 tone de marfă - care însumează de la articole de catalog până la articole după desen specifice clienţilor. Şi toate acesta fără absolut niciun compromis în privinţa severelor cerinţe calitative.
În compartimentul de ieşire marfă se trimit zilnic circa 2.000 comenzi, de la pachete mici prin servicii de curierat până la expedieri de peste 20 paleţi prin alte servicii de transport.

Faceţi o probă cu Böllhoff!

Producţia

Producţie proprie

  • AMTEC® producţia

    Inserţii filetate AMTEC®

    Pe strunguri cu un ax şi multiax se fabrică elemente de asamblare cu diverse caracteristici funcţionale: cu filet interior, filet exterior sau găuri străpunse.

    Materialele folosite sunt alamă, oţel, aluminiu şi oţel inoxidabil. Forma conturului exterior este optimizată pentru fiecar caz de utilizare; fixarea inserţiilor filetate se poate realiza prin sudare, înşurubar sau ancorare prin expansiune.

    Böllhoff produce elemnte cu greutăţi cuprinse între 0,07 ţi 80 g, cea mai mică inserţie filetată fiind M 1,2.

    Inserţii filetate AMTEC®
  • Elemente din mase plastice

    Elemente din mase plastice

    Pe maşini de injectat moderne se produc elemente injectate de precizie, având greutate între 0,01 şi 150 g.

    Toate materialele tehnice termoplaste - şi în variantele întărite şi modificate - sunt prelucrate pe aceste instalaţii. Aptitudinile şi experienţa noastre în cele mai diverse combinaţii metal-mase plastice, au făcut ca această tehnică să devină o importantă componentă de producţie.

    Sculele de turnat prin injecţie sunt construite cu precădere în sculăria proprie.

    Elemente de asamblare speciale
  • RIVSET® manufacture

    Nituire prin ştanţare RIVSET®

    Niturile de ştanţat RIVSET® se produc pe prese multiple, prin procedeul de presare la rece.

    Pentru prelucrare se folosesc cu precăder oţel şi aluminiu.

    Niturile pentru ştanţare se supun în final tratamentului termic de îmbunătăţire, suprafaţa se acoperă cu un strat de protecţie,după care se înmagazinează sau sunt ambalat vrac.

    Nituri de ştanţat RIVSET®
  • Inserţii filetate HELICOIL® plus

    Inserţii filetate HELICOIL® plus

    Pe maşini speciale de prelucrat sârmă se produc inserţiile filetate free running şi screwlock.

    Profile de sârmă, de mare precizie, cu secţiune de formă rombică, sunt folosite pentru producerea inserţiilor HELICOIL® clasice. Se fabrică inserţii la dimensiuni metrice cât şi în ţoli. Varianta standard este din oţel inoxidabil.

    HELICOIL® îndeplineşte diverse normeLN. Pentru industria aero-spaţială se folosesc şi materiale rezistente la temperaturi foarte ridicate. Paleta dimensională se întinde de la M 2 până la M 200 x 6 respectiv dimensiunile aferente în ţoli. Cel mai mare HELICOIL® fabricat până acum a avut dimensiunea M 320.

    Inserţii filetate din sârmă HELICOIL®
  • Piuliţe nituibile oarbe şi şuruburi

    Piuliţe nituibile oarbe şi şuruburi RIVKLE® şi nituri oarbe RIVQUICK®

    Pe prese multiple, prin presare la rece şi cald şi pe strunguri multiax se fabrică produse cu filet interior şi exterior.

    Filetul poate fi realizat prin deformare sau aşchiere. Pentru fabricare se foloseşte cu precădere oţel, aluminiu, alamă şi oţel inoxidabil.

    Clienţii noştri ne consideră specialişti pentru dezvoltarea de aplicaţii tehnice specifice.

    Tehnica nituirii
  • Şisteme de înşurubare şi îmbinare

    Şisteme de înşurubare şi îmbinare

    În procedee de fabricare individuală se montează subansamble aferente. De la şurubelniţe acţionate manual, până la sisteme de înşurubate staţionare, cu comandă SPS, de asemenea instalaţii şi linii de montaj şi module High-Tech-pentru cazul în care se folosesc roboţi.

    De asemenea aici se produc toate componentele şi maşinile pentru prelucrarea de RIVSET® vrac sau înmagazinate.

    Compartimentul de dezvoltare de la Böllhoff crează, împreună cu clientul, soluţii optime de aplicaţii tehnice.

    Sisteme de montaj
Managementul calităţii şi mediului

Certificări

Sistemul de management al calităţii de la Böllhoff a fost certificat pentru prima dacă conform standardului DIN EN ISO 9001 încă din anul 1993. Un alt moment important a fost în anul 1997 - certificarea conform QS 9000. Böllhoff este una din primele companii din domeniul tehnicii de asamblare şi montaj certificată conform standardului ISO/TS 16949:2002 - cel mai sever standard la nivle mondial în industria auto. Această distincţie, obţinută în anul 2003 oglindeşte istoricul şi gândirea unitară din Grupul Böllhoff. Managementul calităţii şi de mediu respectat în mod consecvent s-a impus ca un factor de succes pe piaţă.
Cu certificarea de mediu, obţinută în anul 1999, conform standardului DIN EN ISO 14001 Böllhoff face dovada aportului său la politica de mediu, care protejează resursele.



Calitate şi Mediu

Căutaţi informaţii detaliate referitoare la managementul nostru de calitate şi mediu?

Calitate şi Mediu

Conştiinţă de sine

Broşura cu Image-ul Grupului Böllhoff!

Downloadcenter

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii referitoare la produse?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.