Şaibe de siguranţă RIPP LOCK®
Şaiba RIPP LOCK® este un produs nou în domeniul asigurărilor mecanice de şuruburi. Ea reuneşte avantajele individuale ale elementelor de siguranţă şi şaibelor de până acum. Ca produs universal ea poate fi folosită aproape oriunde. În special acolo unde se se impun condiţii speciale referitoare la siguranţă şi/sau reducerea numărului de componente ale elementelor de asamblare, şaiba RIPP LOCK® reprezintă alternativa rezonabilă – şi sub aspect economic.
Scurtă descriere
Şaibele de siguranţă RIPP LOCK® sunt prevăzute cu striaţiuni pe ambele părţi. Unghiul de înclinare al striaţiunilor este mai mare decât pasul filetului. Astfel de realizează un efect de asigurare excelent. Şaibele se fabrică din oţel cu duritatea 350-500 HV fiind acoperite cu un strat protector din lamele de zinc. Rezistenţa la coroziune este de cca 480 h până la apariţia fenomenului de rugină albă.
Principiu
La montaj striaţiunile radiale se înfig prin formă în suprafaţa piesei de fixat şi în partea inferioară a capului şurubului, respectiv piuliţei. Astfel mişcarea relativă mai poate avea loc numai în rostul de separare dintre capul şurubului, respectiv piuliţei şi şaibă.
RIPP LOCK® este o siguranţă fiabilă pentru asamblări filetate, chiar şi în caz de vibraţii şi solicitări dinamice extreme. Datorită durităţii mari a şaibei, ea poate fi folosită la şuruburi din toate grupele de calitate, până la 12.9.
Avantajele Dvs.
- Efect de asigurare excelent la autodesfacere
- Deosebit de indicată pentru suprafeţele sensibile
- Soluţia optimă în aplicaţii cu orificii adânci
- Fluctuaţii foarte reduse ale forţei de pretensiune la un moment de strângere definit
- Folosire universală – diametrele corespund DIN 125 / ISO 7089
- Montare şi demontare simplă
- Avantaje economice datorată sortimentului standardizat
- Indicate pentru toate clasele de calitate până la 12.9
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| RIPP LOCK® lock washer | 8210/10.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.