NORD-LOCK® Pereche de şaibe de siguranţă tip pană
Aici este vorba de un element de siguranţă, conform DIN 25 201, care asigură asamblarea filetată prin forţa de pretensiune în loc de frecare, efectul fiind astfel superior, comparativ cu asigurările convenţionale de şuruburi.
Scurtă descriere
Şaibele de siguranţă tip pană au pe suprafaţa interioară suprafeţe tip pană, iar pe cea exterioară nervuri radiale. Forma suprafeţelor tip pană este aleasă astfel încât unghiul suprafeţei-pană "α" este întotdeauna mai mare decât pasul filetului "β". Şaibele, lipite în pereche, se folosesc astfel încât suprafeţele tip pană situate la interior să intre una în alta.
Principiu
Când se strânge şurubul respectiv piuliţa, nervurile radiale ale şaibelor de siguranţă NORD-LOCK® pătrund în suprafaţa piesei cojugate, realizând o închidere prin formă. Perechea de şaibe este situată la locul ei, mişcările relative fiind posibile numai între suprafeţele penelor. La cea mai redusă rotire în sensul desfacerii, datorită efectului de pană, are loc o mărire a forţei de pretensiune. Astfel şurubul se autoasigură. NORD-LOCK® oferă o siguranţă sigură a şurubului, chiar şi în caz de vibraţii extreme sau solicitări dinamice. Datorită durităţii mari a şaibelor acestea pot fi folosite şi pentru şuruburi cu grupa de calitate mare, inclusiv grupa 12.9.
Avantajele Dvs.
Sistemul de asigurare a şuruburilor NORD-LOCK® are la bază unghiurile diferite ale sprafeţelor înclinate ale penelor şi cel al filetulu,i pentru asigurarea eficientă a asamblării filetate în aplicaţii critice. Aceasta oferă următoarele avantaje:
- Siguranţă maximă până la grupă de calitate 12.9
- Asigurare sigură şi în caz de vibraţii extreme şi solicitări dinamice
- Montaj şi demontaj simplu, reutilizabil
- Funcţionare sigură la forţe de pretensionare mari şi reduse
- Acelaşi domeniu de temperatură ca la şurub / piuliţă
- Protejează suprafaţa
- Paletă dimensională mare, precum şi materiale diverse
- Fără crom(VI)