EJOT DELTA PT®
Este un şurub autofiletant, respectiv autoforant, pentru maeriale plastice (special termoplaste). Şurubul EJOT DELTA PT® a apărut din cunoştinţele dobândite în practica de ani de zile la înşurubarea materialelor termoplaste. A fost dezvoltat un element de asamblare robust, care chiar şi în zona limită a construcţiei şi a condiţiilor de utilizare, conferă siguranţă.
Scurtă descriere
Asamblări economice
Şurub în secţiune transversală
Asamblările filetate directe pentru materiale plastice permit soluţii constructive cu pereţi subţiri şi plane. Astfel se pot realiza economii de materiale şi reduceri de cicluri la procesul de turnare prin injecţie. Dacă se iau în calcul toate costurile asamblării unei construcţii, prin soluţiile de asamblări filetate directe rezultă potenţiale serioase de reducere a costurilor.
Informaţii tehnice
Geometria filetului
Geometria flancului
Unghiul optimiza al şurubului EJOT DELTA PT® reduce alungirea radială comparativ cu unghiurile şuruburilor pentru tablă obişnuite care au unghiul de 60°. Unghiul de 20° respectiv 30° realizează aici o alungire radială redusă, astfel că se poate realiza construcţia şi în pereţi subţiri. Componentele axiale mari fac posibilă curgerea optimă a materialului plastic.
Rezistenţă la tracţiune şi torsiune mare
Creşterea secţiunii transversale creşte rezistenţa la tracţiune şi torsiune a şurubului DELTA PT® astfel căşi în termoplastele foarte rezistente se pot obţine forţe de pretensiune şi momente de strângere mari.
Rezistenţă mare la vibraţii
Dispounerea pasului filetului permite o rezistenţă la vibraţii mare,
care împiedică autodeşurubarea şurubului.
Solicitare dinamică mare
Noul profil al miezului duce la o siguranţă dinamică mai mare. Durabilitate şurubului creşte simţitor odată cu mărirea secţiunii miezului şi optimizarea profilului filetului. Pentru mărirea în continuare a siguranţei dinamice dintele filetului a fost stabilizat la bază, pentru ca în acest mod să se atingă o siguranţă mai mare contra ruperii dintelui. Prin pasul optimizat, ce duce la o acoperire mai bună a filetului, rezultă de asemenea condiţii mai favorabile contra ruperii la oboseală a flancului filetului. Raport 1,5.
Avantaje
Folosirea şurubului EJOT DELTA PT® vă oferă avantaje importante:
- Tensiune radială minimă datorată unghiului mic al flancului
- Curgere de material optimă la înşurubare
- Autoreglare mare în filet datorată pasului optimizat
- Durată de vială mult crescută a asamblării
- Rezistenţă mare la tracţiune şi torsiune
- Este posibilă folosirea de şuruburi mai scurte şi / sau diametre mai mici faţă de asamblările obişnuite
- Material oţel de îmbunănăţire PT 10
- Costuri reduse în cazul folosirii de componente standardizate
-
Limba
-
Services
-
Böllhoff Websites
-
Indicaţii juridice
Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.