Coliere NORMACLAMP® TORRO®

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Sortimente suplimentare >
  4. Coliere NORMA®

NORMACLAMP® TORRO®

Colierele tip melc, conform DIN 3017 sunt indicate pentru aplicaţiile cu solicitări mecanice mari. Mulţumită dezvoltării continue, ele reprezintă reperul pentru construcţiile moderne de coliere.

Scurtă descriere

Forţă de tracţiune în bandă mare şi moment de torsiune la rupere mare

NORMACLAMP® TORRO®

NORMACLAMP® TORRO® se remarcă, prin comparaţie cu produsele concurente, prin forţe de tracţiune în bandă mari. Siguranţa montajului este garantată de momentele de torsiune la rupere mari. Prin modificări constructive este îmbunătăţită distribuirea uniformă a forţei de strângere. Colierul culcă perfect pe furtun şi garantează o etanţare bună.

Date tehnice

Rezistenţă la coroziune

MaterialeRezistenţă la coroziune
W1Min. 144 h
W4Min. 240 h

Reliefarea în bandă

Lăţimea benziiMaterialeReliefare
9 mmW1Cu partea interioară a benzii plată
W4Cu partea interioară a benzii reliefată
12 mmW1Cu partea interioară a benzii plată
W4Cu partea interioară a benzii reliefată

Domenii de strângere

conform DIN 3017 = 8-16 mm până la 170 - 190 mm

Materiale

W1 = toate componentele din oţel zincat (fără crom(VI))
W4 = toate componentele din oţel inoxidabil 1.4301

Avantajele Dvs.

Avantaje

Proprietate/ CaracteristicăAvantaje/ foloase
Construcţie de carcasă asimetrică îmbunătăţităDistribuirea uniformă a forţei şi montaj sigur
Lagăr de sprijin pt.şurubUşor de montat şi dirijare sigură a benzii
Imprimare în material şi zona de strângereEvitarea amestecării
Braţ asimetricCapul colierului nu se răstoarnă în timpul strângerii
Şa de carcasă scurtăPresare pentru o mai bună etanşare
Partea interioară a benzii plană respectiv în reliefMenajare optimă a furtunului


Programul de livrare

Aici găsiţi programul nostru NORMACLAMP®!

href="http://www.blaueseiten-online.de" target="_blank" linkid="15817">Blaue Seiten online

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.