Aşa funcţionează
- Suport inferior
- Poanson
- Nit de ştanţare
- Strat superior de material
- Strat inferior de material
- Matriţă
Tehnica nituirii prin ştanţare pentru asamblări perfecte
Nituirea prin ştanţare RIVSET® este un procedeu de realizare de legături mecanice, cu rezistenţă mecanică mare, între materiale identice dar şi combinate, care permite şi asamblarea fără probleme a mai multor straturi.
Problema de a îmbina materialele între ele se pune în toate domeniile de activitate manufacturiere şi industriale. Astfel procesele de îmbinare prin deformare au câştigat o tot mai mare importanţă în
ultimii ani.
Avantaje
Tendinţa de a realiza structuri uşoare, combinată cu folosirea de oţeluri galvanizate şi acoperite, de oţeluri de înaltă rezistenţă mecanică, de aluminiu şi materiale plastice precum şi provocarea de a îmbina şi combinaţii din aceste materiale, a schimbat din temelii pretenţiile impuse tehnicii îmbinărilor. Nituirea prin ştanţare RIVSET® s-a dovedit a fi o alternativă foarte promiţătoare faţă de procedeele de îmbinare car au dominant până acum.
Self-pierce riveting
Cu ajutorul unui nit semitubular, piesele de îmbinat sunt asamblate într-o legătură prin formă şi forţă, într-o singură etapă, fără găurire preliminară, cu nivel de zgomot scăzut şi fără alte emisii poluante. Nitul realizează ştanţarea straturilor superioare de material, iar capătul din ultimul strat se desface. Deoarece acest strat nu este ştanţat, rezultă o asamblare punctiformă, etanşă la gaz şi lichide.
Niturile ştanţate RIVSET® se fabrică exclusiv în locaţiile noastre de producţie şi se supun în fiecare etapă de fabricare la cele mai severe verificări calitative. Numai aşa pot îndeplini cerinţe ridicate. Nit cu nit.
Multitudinea de posibilităţi de aplicare a nituirii prin ştanţare explică şi diversitatea de variante. Niturile ştanţate RIVSET® se deosebesc în ce priveşte materialul, geometria, duritatea, suprafaţa, forma capului, lungimea şi diametrul tijei:
Aplicaţia Dvs. defineşte tipul de nit.
Tratăm cu deosebită consideraţie dezvoltarea şi înţelegerea procesului de nituire: pentru stabilirea exactă a geometriei nitului pentru ştanţare, în cadrul aplicaţiilor tehnice realizăm mostre în încercări individuale sau serii de încercări.
Pentru diverse grupuri ţintă şi domenii industriale vă putem oferi îmbinarea potrivită, deoarece industriile inovative au nevoie de parteneri inovativi.
Sisteme de nituire prin ştanţare automatizate se folosesc în special în secţiile de caroserie, construcţii de agregate, interior şi exterior.
Sisteme de nituire prin ştanţare, dirijate manual înlocuiesc sudura în puncte sau nituirile oarbe anterioare. Stratul de zinc nu se deteriorează, se obţine rezistenţă mecanică mare şi aspectul optic dorit.
Sisteme conduse de roboţi şi aparate manuale completează celelalte tehnici de asamblare, cum ar fi asamblările tip clinch şi nituirea oarbă.
Sisteme de nituire prin ştanţar acţionate manual, cu monitorizarea procesului, realizează cele mai diverse asamblări şi geometrii.
Sisteme de nituire prin ştanţare, acţionate manual sau de roboţi, reduc perioada ciclurilor de fabricaţie şi măresc capacitatea portantă a componentelor.
Dimensiunui mari de componente pot fi asamblate cu sisteme acţionate manual sau de roboţi.
Sisteme de nituire prin ştanţare, parţial automatizate, optimizează procesele de lucru prin succesiunea tehnicilor de nituire prin ştanţare.
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| RIVSET® Self-pierce riveting for perfect joints |
6701/08.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.