RIVQUICK®

Nit orb

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Tehnica nituirii >
  5. RIVQUICK®

Asamblare de componente accesibile dintr-o parte

Tehnologia de nituire oarbă RIVQUICK® este un procedeu, impus de ani de zile pe piaţă, pentru asamblarea nedemontabilă a componentelor cu pereţ subţiri. Selectaţi din diversele tipuri de produse ceea ce satisface cerinţele Dvs..

Scurtă descriere

RIVQUICK®
Nituirea oarbă RIVQUICK® pentru planificarea, proiectarea şi fabricarea flexibilă şi raţională.
Niturile oarbe sunt disponibile în diverse forme de cap şi combinaţii de materiale.
De asemenea se poate livra un cuprinzător program de scule.

Tehnologie

Cele mai importante avantaje dintr-o privire

RIVQUICK®
  • Se pot asambla componente accesibile dintr-o singură parte
  • Asamblări nedemontabile
  • Nu se dezvoltă căldură, deci nu apare deformare
  • Se pot folosi şi elemene acoperite cu diverse straturi protectoare
  • Spectru de materiale mare (aluminiu, oţel, oţel inoxidabil, etc.)
  • Rapid şi fără emisii poluante

Poziţie fixă la diverse diametre de găuri

RIVQUICK®

Chiar şi în caz de diferenţe de diametre de găuri de până la 1 mm, capul de închidere, care curge şi se aşează corect, garantază o poziţie fixă a nitului.

Sigur la vibraţii

RIVQUICK®

Bunele proprietăţi de bombare în gaură realizează umplerea completă a găurii. Muchia găurii este închisă optim prin capul de închidere.

Se ştanţează diverse grosimi de piese

RIVQUICK®

Alcătuirea tijei nitului se îngrijeşte de formarea alternativă a unui cap de închidere simplu sau dublu, în funcţie de zona de fixare.

Tipuri de produse

  • RIVQUICK® varigrip

    Nit orb pentru nituire oarbă multiplăc RIVQUICK® varigrip

    • Se ştanţează diverse grosimi de piese
    • Poziţie fixă, chiar şi în caz de diferenţe de diametre ale găurilor
    • Sigur faţă de vibraţii
    • Avantaje de depozitare şi ca şi costuri

  • RIVQUICK® Standard

    RIVQUICK® Standard

    • Mare variaţie de combinaţii de materiale
    • Diverse forme de cap
    • Costuri deosebit de avantajoase

  • Nir orb etanş RIVQUICK® cu cupă

    Nir orb etanş RIVQUICK® cu cupă

    • Etanş la aer şi apă până la 3 bar (în caz de utilizare conformă!)
    • Se prelucrează cu scule de nituire oarbă obişnuite
  • RIVQUICK® cu rezistenţă mecanică mare

    RIVQUICK® cu rezistenţă mecanică mare

    • Asamblări cu rezistenţă mecanică mare
    • Poziţie fixă chiar şi în caz de diferenţe de diametre ale găurilor
    • Se ştanţează diverse grosimi de piese
    • Montajul se poate verifica vizual
    • Sigur la vibraţii

Nituri oarbe speciale

  • Pentru componente moi / fragile
  • Pentru aplicaţii în găuri înfundate
  • Pentru legături de pământare / la masă
  • Forme speciale specifice clientului



Nit orb cu despicare

Expanding blind rivet

Nit orb cu tijă striată

Blind rivet with grooved rivet sleeve shank

Nit orb de pământare

Earthing blind rivet

Alte informaţii despre niturile noastre oarbe RIVQUICK® găsiţi în catalogul nostru de produse.



Articole după DIN şi norme

Doriţi informaţii referitoare la programul nostru de produse?

Blaue Seiten online

Sisteme de livrare

Doriţi informaţii referitoare la sistemele de aprovizionare şi livrare?

ECOSIT®

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.