Forme de cap
- Cap plat
- Cap înecat
- Cap înecat foarte mic
Piuliţe & şuruburi nituibile oarbe
Piuliţele şi şuruburile nituibile oarbe RIVKLE® reprezintă cea mai generală soluţie pentru fixarea unui filet de piuliţă respectiv de şurub solicitat mecanic în componente ale căror grosime de pereţi redusă fac imposibilă realizarea unui filet prin aşchiere.
Pentru filete interioare, respectiv exterioare în componentele cu pereţi subţiri Böllhoff oferă piuliţele şi şuruburile nituibile oarbe RIVKLE® . Aceste elemente se montează „orbeşte“ şi astfel se pot realiza şi în profile cave. Piuliţele şi şuruburile nituibile oarbe RIVKLE® se realizează în numerorase variante şi mărimi, pentru a putea rezolva numeroase probleme de fixare cu funcţiuni suplimentare
Piuliţele şi şuruburile nituibile oarbe RIVKLE® se pot aplica foarte uşor în componente din metal, mase plastice şi numeroase alte combinaţii de materiale.
Fixarea economică a piuliţelor şi şuruburilor nituibile oarbe reprezintă adesea unica soluţie în cazul corpurilor cave, profilelor, carcaselor sau componentelor accesibile dintr-o singură parte.
Aici piuliţa şi şurubul nituibile oarbe RIVKLE® sunt înşurubate, refulate şi deşurubate
Piuliţele nituibile oarbe RIVKLE® sunt disponibile în domeniul dimensional M 3 până la M 14.
Pe lângă materiale cum sunt oţelul şi aluminiul, sortimentaţia noastră cuprinde şi piuliţe nituibile oarbe din oţel inoxidabil. În plus faţă de cunoscutele avantaje ale piuliţelor nituibile oarbe RIVKLE® oferă rezistenţă mare la coroziune şi temperatură. Piuliţele nituibile oarbe RIVKLE® din oţel inoxidabil sunt disponibile şi cu etanşare suplimentară sub cap (RIVKLE® sealcote).
Alte informaţii puteţi găsi în flyer-ul nostru RIVKLE® Edelstahl (2305).
Cu tipul 20 RIVKLE® plus se poate acoperi circa 80% din necesarul Dvs.de piuliţe nituibile oarbe din oţel. Toate produsele din programul RIVKLE® plus se pot livra oricând din stoc.
Cu RIVKLE® sealcote aveţi posibilitatea să fixaţi un filet de rezistenţă mecanică mare într-o piesă cu pereţi subţiri. Aceasta este posibil şi la piese accesibile dintr-o singură parte.
Deosebită este aici etanşarea suplimentară de sub cap. Aceasta etanşează, prin proces sigur, faţă de lichide şi gaze. RIVKLE® sealcote este disponibil în toate variantele RIVKLE®.
RIVKLE® HRT (High Resistance Thread) este disponibilă în oţel şi aluminiu. Prin intermediul piuliţelor nituibile oarbe, cu rezistenţă mecanică mare, realizaţi un filet rezistent mecanic, cu care se îmbunătăţesc substanţial proprietăţile mecanice ale piuliţei nituibile oarbe.
RIVKLE® PN a fost dezvoltată special pentru montaj în piese din material plastic cu pereţi subţiri, table sau profile cave, la care sunt impuse forţe de smulgere mari. Tija crestată se despică pe partea oarbă a materialului portant în patru „eclise“.
Alte informaţii găsiţi în catalogul nostru de produse Piuliţe şi şuruburi nituibile oarbe RIVKLE®.
Siguranţă mare la rotire datorită randalinării
Montaj orb dintr-o singură parte
Este posibil montajul complet automatizat
Protejat contra stropilor de apă
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.
Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.