UNITEC® K' in K'

Elemente de mase plastice în mase plastice

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Tehnica filetelor HELICOIL®, AMTEC®... >
  5. UNITEC® K' in K'

Soluţii pentru asamblări filetate din mateial plastic în material plastic

Sistemul K’ in K’ a fost dezvoltat special de noi şi se remarcă prin profilul special al filetului. Diversele variante de sistem sunt cu autoasigurare, autoforante, cu autoprofilare, reglabile şi cu compensarea toleranţelor.

Scurtă descriere

Perechea de materiale din componente şi şurub/inserţia filetată au o influenţă importantă asupra elementului de asamblare care trebuie ales. În timp ce pentru asamblările filetate de componente care au închidere prin forţă se aleg cu precădere elemente metalice, pentru fixarea lor în componente din mase plastice acestea sunt supra-dimensionate şi din motive de compatibilitate de material sunt mai puţin potrivite. În cazul în care asamblările sunt supuse la solicitări dinamice, oscilante şi termice, pe termen mediu şi lung, asamblările filetate directe cu şuruburi metalice duc adesea la probleme de stabilitate a poziţie până la compromitrerea asamblării cu filet.

Soluţia noastră este dezvoltarea principiului de asamblare filetată de mase plastice în mase plastice (K’ in K’). Pe lângă variantele de şuruburi şi inserţii filetate K’ in K’ adesea trebuie realizate şi soluţii în table subţiri şi plăci din material plastic. Pentru aceste domenii de utilizare au fost dezvoltate sistemele K’ in K’, şurubul, respectiv inserţia filetată fiind legată cu un clip respectiv nit.

Avantaje generale

  • Nu există coroziune
  • Rezistenţă chimică
  • Compatibilitate electromagnetică
  • Reducere de greutate datorată soluţiei din material plastic
  • Posibilitate de Recycling - nu mai este nevoie de separarea costisitoare a componentelor
  • Conductivitate termică redusă / izolator
  • Farbliche Gestaltungsfreiheit

Tehnologie

Modul de acţionare şi funcţionare al profilului filetului

În cazul asamblărilor filetate K’ in K’ geometria filetului este de importanţă decisivă. Filetele într-o gaură cilindrică sau conică prefabricată trebuie să profileze respectiv să taie un „Filet de preluare“. După modul de realizare a filetului se deosebesc filete regulate şi filete rotunde - înalte.

  • UNITEC® Filete regulate

    Filete regulate

    Pentru materiale portante dure, stabile, care neceisită un proces de montaj preponderent cu tăiere

  • UNITEC® - Filet rotund-înalt

    Filet rotund-înalt

    Pentru materiale portante cu alungire şi rezilienţă mare, la care filetul se formează preponderent prin prelucrare de deformare.

Tipuri de produse

  • UNITEC® K' in K' Şurubul

    Şurubul

    Avantaje speciale

    • Asamblare filetată cu siguranţă mare contra desfacerii prin rotire în sens invers
    • Compensare de toleranţe prin posibilitate de reglare

    Variante de cap

    • Şurub cu cap plat cu locaş cruciform
    • Şurub cu cap cilindric cu locaş cruciform
  • UNITEC® thread insert for thermal installation

    Inserţie filetată pentru inserare termică

    Avantaje speciale

    • Montaj care nu induce tensiuni
    • Rezistenţă mare la smulgere
    • Timpi de sudură reduşi (ca. 3 Sek.)
    • Se dezvoltă foarte puţin zgomot la procesul de sudare
  • UNITEC® thread insert for mechanical insertion

    Inserţie filetată pentru înşurubare mecanică

    Avantaje speciale

    • Asamblare filetată cu siguranţă mare contra desfacerii prin rotire în sens invers
    • Compensare de toleranţe prin posibilitate de reglare
  • UNITEC® K' in K' Sistem de nit orb – şurub Das K’ in K’

    Sistem de nit orb – şurub Das K’ in K’

    Avantaje speciale

    • Se montează dintr-o parte

    Nitul orb - şurub a fost dezvoltat cu precădere pentru o gaură de preluare rotundă. El este introdus prin apăsare în gaura componentei A, cu siguranţă contra pierderii. În final se aplică componenta B şi şurubul cu autoprofilare K’ in K’ se înfiletează în clip-ul de înşurubare

  • UNITEC® K' in K' screw-in blind rivet

    Sistemul K’ in K’ cu nit cu corp expandabil

    Avantaje speciale
    • Se montează dintr-o parte


    Nitul cu corp expandabil este introdus prin apăsare în gaura componentei A, cu siguranţă contra pierderii. În final se aplică componenta B şi şurubul cu autoprofilare K’ in K’ se înfiletează în nitul cu corp expandabil. La înşurubarea şurubului K’ in K’ se lărgeşte corpul nitului care are secţiune pătrată şi formează un interstiţiu în componentă.

Mai multe informaţii detaliate puteţi obţine din catalogul nostru de produse UNITEC® K’ in K’.

Downloads Norma Limba Tip/Mărime
UNITEC® K` in K`
Threaded plastic fasteners solutions for plastic assemblies
4330/09.02 Engleză PDF/ KB

Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.



Articole după DIN şi norme

Doriţi informaţii referitoare la programul nostru de produse?

Blaue Seiten online

Tehnologii de filetare

Căutaţi informaţii despre alte produse?

Tehnica filetelor

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact
BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.