Etanşarea şi blocarea şuruburilor de reglaj în spaţiul de mers înapoi a unui bloc cu sertar dintr-un sistem de comandă hidraulic
Etanşare de asamblări bolţ-piuliţă
Piuliţele de etanşare SEAL LOCK® reprezintă o soluţie economică pentru etanşasrea sigură faţă de mediile fluide şi gazoase sub presiune mare.
Scurtă descriere
În cazul piuliţelor de etanşare SEAL LOCK® este vorba de un element constructiv dintr-o singură bucată. Etanşarea faţă de pierderile prin scurgeri sau evaporare este posibilă atât în filet cât şi în suportul piuliţei. Elementele se folosesc în sistemele hidraulice şi pneumatice sau la sistemele de combustibil.
Cu piuliţele de etanşare SEAL LOCK® se poate realiza o asamblare cu şurub, de rezistenţă mecanică mare, fără pierdere de forţă de pretensionare, chiar şi în caz de înşurubări repetate.
Tehnologie
Cele mai importante avantaje dintr-o privire
- Element dintr-o singură bucată
- Etanşare care nu se pierde
- Etanşare rezistentă la numeroase tipuri de uleiuri şi dizovanţi.
- De la -40° C până la +110° C
- Forţă de pretensionare mare prin suportul piuliţei
- Nu se pierde forţă de pretensionare prin fixarea inelului de etanşare
- Repetabilitate a înşurubării de până la 5 ori mai mare
- Dimensiuni M 6 - M 16
De la pretensionare / în stare pretensionată
Faţă de o soluţie cu mai multe bucăţi şi anume piuliţă înfundată, contrapiuliţă şi şaibă de etanşare, piuliţa de etanşare SEAL LOCK® oferă numeroase avantaje.
Cu soluţia noastră economisiţi timpi de montaj şi puteţi realiza o asamblare cu şurub optimă, fără pierdere de forţă de pretensionare, cu spaţiun necesar minim.
Despre datele tehnice ale piuliţelor noastre de etanşare SEAL LOCK® vă puteţi informa din catalogul nostru de produse. Aici găsiţi de asemenea indicaţii referitoare la posibilele execuţii speciale. Cu plăcere vă oferim indicaţii şi despre şuruburile cu etanşare SEAL LOCK®.
Aplicaţii
Exemple de utilizare SEAL LOCK®
-
-
Blocarea unui şurub de reglare la supapa de suprapresiune din interiorul unei pompe cu roţi dinţate
-
Etanşarea şi asigurarea la axul unei manete de reglaj a regulatorului de flux la un aparat de alimentare cu combustibil pentru avioane
-
Înşurubarea şi etanşarea carcaselor de automobil
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| SEAL LOCK® Sealing nuts with reduced assembly work and securing device |
0500/11.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.