HELICOIL® plus

Reparare de filete

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Tehnica filetelor HELICOIL®, AMTEC®... >
  5. Reparaţii de filete cu HELICOIL® plus

merită să se repare filete HELICOIL® plus

Sortimentele de reparaţii HELICOIL® plus sunt indicate pentru montajul simplu a unui filet nou în puţine etape.

Scurtă descriere

Un moment de strângere a şurubului prea mare, coroziunea, dar şi uzura - toate acestea, dar şi alte motive pot duce la distrugerea filetelor.

Inserţiile filetate HELICOIL® plus au fost dezvoltate în numeroase variante de execuţie, pentru a repara în timp scurt filetele distruse. Culoarea verde permite identificarea în poziţie montată..


Avantaje

  • Montaj simplu şi rapid
  • Rezistent la coroziune şi temperatură
  • Rezistenţă mecanică mare şi fără uzură

Tehnologie

În câţiva paşi către un filet nou

  • Mai întâi filetul distrus trebuie îndepărtat prin găurire (Video: îndepărtarea filetului defect prin găurire).
    Acum se aşchiază nul filet folosind tarodul de filetare HELICOIL® plus (Video: aşchierea noului filet HELICOIL®).

  • HELICOIL® plus se montează cu pivotul de montaj prevăzut pentru această operaţie (Video: Montj de inserţie HELICOIL® plus).
    Acum cu pivotul cu dorn se rupe dornul (Video: ruperea capătului) şi astfel noul filet cu inserţia filetată HELICOIL® plus poate fi folosit.

Tipuri de produse

Set de reparaţii HELICOIL® plus

  • Set de reparaţii HELICOIL® plus

    Set de reparaţii HELICOIL® plus

    Set de reparaţii HELICOIL® plus metrice

    • M 2 - M 16 x 1,5
    • M 18 - M 36 x 1,5

    Set de reparaţii HELICOIL® plus în ţoli

    • UNC 2-56 până la UNC 1 1/2“ -6
    • UNF 4-48 până la UNF 1“-12
    • BSW 3/16“ -24 până la BSW 1 1/2“ -6
    • BSF 1/4“ -26 până la BSF 1“-10
    • G 1/8“ -28 până la G 1“-11

    Execuţii speciale

    Set de reparaţii de diverse dimensiuni pentru

    • Filete pt.orificii de golit ulei
    • Filete pentru bujii
    • Filete pentru sonde Lambda
  • Sortiment de reparaţii HELICOIL® plus

    Sortiment de reparaţii HELICOIL® plus

    Sortimente de reparaţii HELICOIL® plus metrice

    • M 2,5 - M 6
    • M 4 - M10
    • M5 - M 12
    • M6 - M 14 x 1,25

    Sortimente de reparaţii HELICOIL® plus în ţoli

    • UNC (UNC 5-40 până la UNC 12-24 und UNC 1/4“-20 până la UNC 1/2“ -13)
    • UNF (UNF4-48 până la UNF 1/4“-28 und UNF 1/4“-28 până la UNF 1/2“ -20)
    • BSW (BSW 1/4“ -20 până la BSW 1/2“ -12)

    Execuţii speicale
    Sortimente de reparaţii de diverse dimensiuni pentru

    • Filete pt.orificii de golit ulei
    • Filete pentru bujii

HELICOIL® plus TWINSERT

HELICOIL® plus TWINSERT

Pachetele de reparaţii HELICOIL® plus TWINSERT sunt disponibile în cele mai diverse dimensiuni, de ex. pentru găuri filetate distruse pe suprafeţe mari.

HELICOIL® plus TWINSERT reprezintă o soluţie de reparaţie prin „HELICOIL® plus în HELICOIL® plus“ .

Inserţiile noastre filetate HELICOIL® plus sunt disponibile şi în pachete de rezervă.
Alte informaţii şi indicaţii tehnice referitoare la pachetele şi sortimentele noastre de reparaţii găsiţi în catalogul nostru HELICOIL® pentru reparaţii filete!

Aplicaţii

  • Reparaţii filete de bujii

    În industria automobilisitcă tehnologia HELICOIL® plus este un procedeu recunoscut pentru realizarea de filte cu rezistenţă mecanică mare.

  • Reparaţie de filete în motor de aluminiu

    Filetele puternic solicitate mecanic, adesea utilizate în motoarele de aluminiu, sunt dotate preventiv cu HELICOIL® plus.
    Aceasta este o cerinţă importantă în sportul cu motor.

  • Reparaţii de filete în industrie

    Domenii de utilizare sunt, de exemplu, construcţia de maşini şi instalaţii, uzine energetice sau construcţia de vapoare.
    Repararea de inserţii filetate HELICOIL® plus este un procedeu ce poate fi certificat, recunoscut, între altele, de următoarele companii şi instituţii.

    • TÜV
    • Germanischer Lloyd
    • DET Norske Veritas

    În industria nucleară acceptarea se face individualizat.



News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

Lărgirea unui filet defet

Aşchierea noului filet HELICOIL®

Montaj de HELICOIL® plus

Ruperea umărului

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.