Piuliţe speciale cu siguranţă pentru şurub
Piuliţele de siguranţă HELICOIL® reprezintă, împreună cu inserţia filetată HELICOIL® screwlock legată cu piuliţa, un element de asamblare dintr-o singură bucată.
Scurtă descriere
Fixarea şurubului se realizează printr-una sau mai multe spire în formă poligonală în HELIOCIL®. Acestea au efect de fixare pe flancurile şurubului înşurubat, astfel că rezultă o închidere prin frecare elastică. Momentele de rotaţie de fixare astfel realizate sunt comparabile cu indicaţiile din norma ISO 2320.
Tehnologie
Principalele avantaje dintr-o privire
- Siguranţă a şurubului în filet
- Siguranţă de şurub care acţionează elastic
- Frecare în filet minimizată şi constantă
- Rezistenţă mare la temperatură
- Distrubuţie uniformă a sarcinii şi tehnsiunilor
- Mare repetabilitate de înşurubări
Tipuri de produse
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| HELICOIL® locknut Special nuts with screw lock |
0560/09.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.