KOBSERT®

Bucşe filetate pentru metale

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Tehnica filetelor HELICOIL®, AMTEC®... >
  5. KOBSERT®

Rigidizări de filte în metale

Bucşele filetate KOBSERT® sunt soluţia ideală pentru realizarea de filete de piuliţe sigure la vibraţii şi rezistente la torsiune în metale cu rezistenţă la forfecare redusă, cum ar fi de ex. Aluminium, aliaje de aluminiu sau aliaje de magneziu.

Scurtă descriere

Tehnologia KOBSERT® este indicată atât pentru rigidizare de filete cât şi pentru repararea filetelor distruse. Bucşele filetate se ancorează fără ştift, respectiv şaibă suplimentar(ă) de siguranţă sau adezivi respectiv materiale de etanşare chimice. Varianta cu inel de etanşare este concepută pentru asamblări etanşe la gaz şi lichid.

Tehnologie

Cele mai importante avantaje dintr-o privire

  • Siguranţă de rotire integrată
  • Asamblări filetate cu rezistenţă mecanică mare, la adâncimi de înşurubare reduse, prin diametrul exterior mare
  • Rezistenţă la uzură
  • Etanş la gaz şi lichid
  • Rezistenţă la coroziune
  • Montaj simplu Reparaţii de filete

Tipuri de produse

  • Tip 1030 – Varianta standard fără inel de etanşare

    • Flanşă de siguranţă
    • Gaură străpunsă
    • Material: oţel, zincat, cromat fără culoare, oţel inoxidabil (1.4305)
    • Dimensiuni M 6 - M 16
  • Tip 1031 – Varianta standard cu inel de etanşare

    • Flanşă de siguranţă
    • Gaură străpunsă
    • Material: oţel, zincat, cromat fără culoare, oţel inoxidabil (1.4305)
    • Cu inel de etanşare: PERBUNAN® sau VITON®
    • Dimensiuni M 10 - M 26

Despre alte tipuri de produse vă puteţi informa din catalogul nostru de produse KOBSERT®.
Aici găsiţi şi indicaţii referitoare la posibilele execuţii speciale

Downloads Norma Limba Tip/Mărime
KOBSERT®
Thread inserts for metals
1000/11.02 Engleză PDF/ KB

Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.



Articole după DIN şi norme

Doriţi informaţii referitoare la programul nostru de produse?

Blaue Seiten online

Sisteme de livrare

Doriţi informaţii referitoare la sistemele de aprovizionare şi livrare?

ECOSIT®

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

KOBSERT® Montaj manual

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.