Inserţii filetate rezistente pentru fixare în timpul procesului de injecţie
IMTEC® înseamnă „In-Moulding TEChnology“ şi descrie procedeul de fixare a inserţiilor filetate metalice în timpul procesului de injecţie, înainte de extragerea din matriţă.
Scurtă descriere
IMTEC – soluţia de asamblare pentru procedeul „In-Moulding“
- Inserţia filetată, rezistentă la uzură şi solicitări mecanice, se fixează în componente din materiale plastice de calitate superioară
- În funcţie de componenta clientului se pot genera găuri filetate înfundate sau străpunse
- Se combină avantajele specifice a două materiale diferite
- Combinaţiile material plastic – metal conferă, între altele, reducerea greutăţii, rezistenţă ridicată la coroziune şi aspect curat al componentei
- Inserţiile metalice IMTEC se pretează în special pentru fixare în timpul injecţiei de materiale plastice termo- şi duroplaste
Tehnologie
Curăţenia componentei, Reducere de greutate, protecţie anticorozivă îmbunătăţită
IMTEC® CO în secţiune
Fixarea organelor de asamblare metalice în timpul procesului de injectare este soluţia optimă în numeroase cazuri.
Inserţiile metalice IMTEC® pentru fixare în timpul procesului de injecţie îmbină avantajele de prelucrare curată şi rezistenţă înaltă conferită de metale în materiale plastice.
IMTEC® CF în secţiune
Inserţiile metalice IMTEC® se plasează în matriţă, înainte de realizarea piesei, manual sau folosind un sistem de handling. Doar miezul matriţei de injectat trebuie adaptat geometric la inserţia metalică IMTEC®.
Tipuri de produse
IMTEC® CO
Inserţii filetate realizate dintr-o sârmă din oţel inoxidabil A2, rulată asimetric, care este înfăşurată sub formă de bucşă fixă cu cel puţin un guler similar unei flanşe.
- Magnetic chiar dacă e oţel inoxidabil: elementul se magnetizează prin procesul de deformare, astfel realizându-se fixarea pe miez
- Urmele de murdărie sunt minimizate
- Se reduce greutatea componentei
- Se maximizează lungimea utiliă filetată
IMTEC® CF
Inserţii filetate cu două flanşe, realizate din oţel deformat plastic la rece.
- Zona deformată permite reglajul precis al lungimii inserţiei în funcţie de dimensiunile matriţei
- Nu se formează aşchii la prelucrare
- Se pot realiza diametre foarte mari la flanşe
Alte informaţii despre inserţiile noastre filetate găsiţi în catalogul nostru cu produse IMTEC®.
Aplicaţii
| Downloads | Norma | Limba | Tip/Mărime |
|---|---|---|---|
| IMTEC® Moulded inserts Thread inserts for in-moulding |
0225/11.02 | Engleză | PDF/ KB |
Documentul se deschide corect? Încercaţi Adobe Acrobat Reader.