HELICOIL®

Inserţii filetate

  1. Böllhoff România >
  2. Elemente de asamblare >
  3. Elemente de asamblare speciale >
  4. Tehnica filetelor HELICOIL®, AMTEC®... >
  5. HELICOIL®

Pentru asamblări solicitate mecanic

Inserţiile filetate HELICOIL® realizează asamblări cu rezistenţă mecanică mare, în materiale metalice de rezistenţă mecanică redusă, fiind deja de aproximativ 50 ani dovedite în practică.

Scurtă descriere

HELICOIL®

Funcţionare
Inserţiile filetate HEILICOIL® plus realizează filete de cea mai mare precizie, cu rezistenţă mecanică mare, rezistente la uzură, rezistente la temperatură. Ele sunt disponibile în versiunile free running (pentru găuri străpunse) şi screwlock (găuri înfundate). Culoarea verde respectiv roşie uşurează identificarea în stare montată.


Avantaje

  • Rezistenţă la coroziune şi căldură
  • Nu prezintă uzură
  • Se pot refolosi rebuturioe
  • Distribuţie uniformă de sarcină şi tensiuni
  • Identificare simplp şi în stare montată (prin culori diferite)
  • Disponibil în diverse variante, pentru cele mai diverse cerinţe
  • Sisteme de montaj, scule şi produse disponibile de la o singură sursă

Inserţiile filetate HELICOIL® sunt disponibile în dimensiuni în ţoli şi metrice dar şi în variante de excuţii speciale.

Tehnologie

Cea mai nouă generaţie din această tehnologie poartă numele de HELICOIL® plus şi datorită manipulării sale simple este indicată pentru montajul simplu. Diametrul mai redus la primei spire face ca inserţia filetată să poată fi înşurubată asemeni unui şurub.
Inserţiile HELICOIL® plus au rezistenţă la uzură mare, rezistente la coroziune şi căldură, au o frecare redusă în spire şi toleranţe strânse.



Böllhoff este certificat

Inserţiile filetate HELICOIL® plus corespund numeroaselor cerinţe şi norme uzuale din industrie

Certificate & Standarde

Tipuri de produse

HELICOIL® plus

Inserţia filetată cu profil de formă precisă, rombică, este disponibilă învariantle free running şi screwlock.

O amprentă în formă de diamant, situată la capătul ultimei spire a fiecărei inserţii filetate Böllhoff HELICOIL® plus reprezintă dovada de calitate precum şi caracterul original.

HELICOIL® tangless
HELICOIL®

Spre deosebire de HELICOIL® plus HELICOIL® tangless nu necesită dorn de antrenare. Aceasta duce la o reducere a timpului de montaj. Nu mai este nevoie de ruperea cepului.
HELICOIL® tangless se foloseşte în aplicaţiile la care îndepărtarea dornului trebuie să se efectueze în mod sigur.


HELICOIL® tangless este compatibil cu sistemul HELICOIL® plus.

  • Aceasta înseamnă: Acelaşi filet de fixare HELICOIL® plus
  • Nu se efectuează modificări constructive
  • Nu mai este nevoie de tarod

HELICOIL® tangless este disponibil în variantele free running şi screwlock.

HELICOIL® plus TWINSERT
HELICOIL® TWINSERT

Gaura filetată s-a distrus pe suprafaţă mare?
Filetul a fost aşchiat prea mare?

Aici se foloseşte HELICOIL® plus TWINSERT ca element de reparare ideal.

HELICOIL® plus TWINSERT este alcătuit din două inserţii filetate HELICOIL® plus. La elementul exterior est vorba de un HELICOIL® plus free running. Inserţia filetată se poate alege fie în varianta HELICOIL® plus free running sau HELICOIL® plus screwlock.

Varianta free running

Inserţia filetată, având profilul de formă precisă, rombică, este realizat pentru găuri străpunse, spiră cu spiră. Rezultatul este un filet interior, funcţional, care se poate utiliza din ambel părţi.

Pentru o mai bună identificare în stare montată, HELICOIL® plus free running are culoarea verde.

O amprentă în formă de diamant, situată la capătul ultimei spire a fiecărei inserţii filetate Böllhoff HELICOIL® plus reprezintă dovada de calitate precum şi caracterul original.

Varianta screwlock
HELICOIL® screwlock

HELICOIL® plus screwlock are aceleaşi avantaje tehnice ale filetului ca şi HELICOIL® plus free running.

În plus există o zonă de fixare a şurubului care are loc de siguranţă pentru şurub.

Fixarea şurubului se realizează în acest caz prin una sau mai multe spire în formă poligonală, care au efect de fixare asupra flancurilor şurubului înşurubat. Se formează o închidere elastică prin frecare.

Ca indiciu clar de identificare HELICOIL® plus screwlock are culoarea roşie. Inserţiile filetate HELICOIL® screwlock Gewindeeinsätze pot fi folosite combinate cu şuruburi de grupe de calitate 8.8 şi mai mari.

Aplicaţii

  • Automobile, Industria aerospaţială

    Carcasă de mecanism de direcţie din aluminiu HELICOIL® plus, M 14 x 1,5 x 14 free running

    Folosire în carcase de cutii de viteze, instalaţii de eşapament, motoare şi sateliţi,

    pentru rigidizarea filetelor, înşurubări repetate, întreţinere şi reparaţii

  • Electro, Tablă, Materiale plastice

    Placă conductorare pentru componente electronice, realizată din aluminiu turnat sub presiune

    Folosire în lămpi, aparate electrice, cadre etc.

  • Maşini şi instalaţii

    Consolă - construcţii de maşini, Material: G-AISi9 Mg, HELICOIL® plus M 8 x 12 free running

    Folosire în maşini de imprimat, în zonă cu temperaturi mari,

    pentru înşurubări repetate, întreţinere şi reparaţii



News

Teme actuale în Grupul Böllhoff!

News

Böllhoff este certificat

Aflaţi aici în ce domenii !

Certificate şi Standarde

Contact

Doriţi consultanţă sau informaţii despre produsele noastre?

Contact

Montaj manual HELICOIL®

HELICOIL® Automatizat

BÖLLHOFF

Copyright © 2011 Böllhoff S.R.L.